Cummins 6.7L Turbo dizel 2019

Cummins 6.7L Turbo dizel (2021)

Snaga 370 - 420 hp
276 - 313 kW
Obrtni momenat 850 - 1075 lb-ft
1152 - 1458 N•m
Sertifikat EPA 2020

2019. godine smo proslavili 30-godišnje partnerstvo sa RAM kamionom koje je započelo sa Cumminsovim 5.9L Turbo Diesel modelom za 1989. godinu.

6.7L Cummins Turbo Diesel iz 2021. donosi na sto još više konjskih snaga i obrtnog momenta, istovremeno zadržavajući istorijsku trajnost i efikasnost dizela.

Primene

Kamionet

Pregled:

Kupci HD kamioneta mogu dobiti impresivnih 1,075 lb-ft obrtnog momenta. Ova klasa visoke snage (HO) nudi se isključivo u RAM-u 3500 opremljenom opcijom prenosa Aisin. Novi motor velike snage ima 420 KS i 1,075 lb-ft, najbolji obrtni moment u klasi.

Za RAM 2500 i 3500 (opremljeni sa 68 RFE Auto) konjske snage i obrtni momenat su povećani na 370 KS i 850 lb-ft da bi obezbedili pravu snagu za ove modele.

  Velika Snaga Standardna snaga
Konjska snaga 420 370
Obrtni momenat  1,075 850
Kapacitet 6.7L 6.7L
Broj cilindara 6 6
Prečnik Cilindra 107 mm (4.21 in) 107 mm (4.21 in)
Hod klipa 124 mm (4.88 in) 124 mm (4.88 in)
Odnos Kompresije 16.2 :1 19 :1
Mokra težina motora 1,070 lbs 1,071 lbs
Aspiracija Turbo punjenje i hlađenje usisanog vazduha Turbo punjenje i hlađenje usisanog vazduha
Sistem za gorivo Bosch HPCR Bosch HPCR
Model Prenos Konjske snage (KS) Obrtni moment (lb-ft)
RAM 3500 Aisin Auto 420 1,075
RAM 3500 68RFE Auto 370 850
RAM 2500 68RFE Auto 370 850

Sistem indikatora za zamenu ulja - Cumminsov dizel

Vaše vozilo je opremljeno sistemom indikatora za zamenu motornog ulja. Ovaj sistem će vas upozoriti kada dođe vreme za zamenu motornog ulja tako što će na displeju vaše tablice instrumenata prikazati reči „Vreme za zamenu ulja“. Sistem indikatora promene motornog ulja zasnovan je na radnom ciklusu, što znači da interval zamene motornog ulja može da varira u zavisnosti od vašeg ličnog stila vožnje. Ako se motorno ulje ne zameni prema rasporedu održavanja, može doći do unutrašnjih oštećenja motora.

Ovlašćeni prodavac će resetovati poruku indikatora promene ulja nakon završetka zakazane zamene ulja. Ako zakazanu zamenu ulja izvrši neko drugi koji nije ovlašćeni prodavac, poruka se može resetovati tako što ćete se uputiti na korake opisane u „Prikaz displeja instrumenata“ u „Upoznavanje ploče s instrumentima“ za dodatne informacije.

Zamenite motorno ulje i filter ulja na svakih 15.000 milja (24.000 km) ili 12 meseci, ili pre ako to bude zatražio sistem indikatora promene ulja. Intervali zamene ulja ni u kom slučaju ne smeju da prelaze 15.000 milja (24.000 km) ili 12 meseci, šta god se pre dogodi.

Beleška:

  • Intervali zamene ulja ni u kom slučaju ne smeju da prelaze 15.000 milja (24.000 km) ili 12 meseci, šta god se pre dogodi.
  • Preporučuje se da svakih 3.000 milja (4.800 km)) proverite nivo motornog ulja najmanje 30 minuta nakon potpuno ugrijanog motora. Provera nivoa ulja dok je vozilo na ravnom terenu poboljšaće tačnost očitavanja nivoa ulja. Dodajte ulje samo kada je nivo na ili ispod oznake DODAJ ili MIN.
  • Težak rad (visoka temperatura okoline, kratka putovanja, veliko opterećenje, vuča prikolice, terenska vozila ili upotreba zakona) može smanjiti intervale zamene ulja.

Na temperaturama okoline iznad 0 °F (- 18 °C), preporučujemo vam da koristite 10W-30 motorno ulje koje ispunjava proizvođački standard MS-10902 i potrebna je kategorija API CK-4
motornog ulja. Mogu se koristiti i proizvodi koji ispunjavaju standard Cummins® CES 20081. Identifikacija ovih motornih ulja obično se nalazi na zadnjoj strani kanistera.
 
Na temperaturama okoline ispod 0 °F (- 18 °C), preporučujemo vam da koristite 5W-40 sintetičko motorno ulje koje ispunjava standard proizvođača materijala MS-10902 i kategoriju motornog ulja API CK-4.



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.