Vašem gradilištu treba više pogonske snage, a manje neprilika. Građevinski motori kompanije Cummins su pokretačka snaga najboljih građevinskih poduhvata na svetu jer daju pogon gradilištima širom sveta.
Sa nominalnim vrednostima od 49–1200 KS (37–859 kW), naša raznovrsna ponuda građevinskih motora nudi fleksibilnost koja će zadovoljiti vaše potrebe za pogonskom snagom.
MOTORI SERIJE „PERFORMANCE”
Cummins motori sledeće generacije omogućavaju proizvođačima originalne opreme i njihovim korisnicima da postignu VIŠE SA MANJE:
VIŠE PERFORMANSI | MANJA POTROŠNJA GORIVA |
BOLJA SPOSOBNOST MAŠINA | MANJE ODRŽAVANJA |
VEĆA PRODUKTIVNOST | MANJI TROŠKOVI INSTALACIJE |
VEĆA POUZDANOST | MANJA TEŽINA I VELIČINA |
VIŠE EFIKASNOSTI |
DIZAJN MOTORA SREDNJEG OPSEGA BEZ EGR-A PRUŽA VIŠE.
- Jednostavnija i lakša instalacija sa većom fleksibilnošću za globalna tržišta
- Veća gustina snage sa većim obrtnim momentom pri malom broju obrtaja za poboljšanu produktivnost i efikasnost
- Niži ukupni troškovi vlasništva sa produženim intervalima održavanja i poboljšanom potrošnjom goriva
- Broj konjskih snaga je povećan i do 10%, dok je vršni obrtni moment veći za čak 20%
- Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova sa jednim modulom zauzima 50% manje prostora i lakši je za 30% od prethodnog
DOKAZANA TEHNOLOGIJA. VRHUNSKE PERFORMANSE
Koristeći proverenu tehnologiju iz naših konačnih modela motora nivoa 4, naši Cummins motori sa velikim opterećenjem X12 i X15 se sada koriste u većoj opremi i imaju veći faktor opterećenja. Sa manjim modifikacijama načinjenim kako bi se dostigli standardi emisije nivoa V, ne samo da ovo olakšava dizajn i integraciju sa proizvođačima originalne opreme, već korisnicima pruža potpuno poverenje u proizvod koji znaju i kome veruju.