B6.7N (2018)

Snaga 200 - 240 hp
149 - 179 kW
Obrtni momenat 520 - 560 lb-ft
705 - 759 N•m
Sertifikat EPA 2018

Primene

Kamion srednje snage Motori na prirodni gas Školski autobus Proizvođači opreme za kamione i bodibilderi Radna Odbijenica

Pregled:

Cummins predstavlja novi B6.7N motor na prirodni gas za tržište školskih autobusa, šatlova i srednje teških kamiona. Sa snagom od 240 KS / 560 obrtnog momenta, stopa B-f-ft, B6.7N nudi pouzdanu, nisku emisiju štetnih gasova, i jeftina je opcija za vaš vozni park. B 6.7N je certifikovan prema izbornom standardu Odbora vazdušnih resursa Kalifornije po izboru sa niskim standardom NOx od 0.02 g/bhp-hr - 90% niže
emisije NOx od trenutnih propisa EPA.

  • Motor na 100% prirodni gas, koji sadrži stehiometrijsko sagorevanje pokrenuto varnicom sa ohlađenim EGR-om i trostrukim katalizatorom koji ne zahteva održavanje
  • Zatvorena ventilacija kućišta kolenastog vratila (CCV) i ugrađena dijagnostika za optimalne performanse emisija
  • Certifikovano za Kalifornijski odbor za vazdušne resurse, sa niskim NOx 0.02 g / bhp-hr - 90% niže
    od trenutnog EPA standarda); premašuje EPA GHG zahteve za 2017.
  • Ekonomična i pouzdana efikasnost
NOx emisija 0.02 g/bhp-hr (90% niže od EPA)
Maksimalna konjska snaga 240 KS / 179kW
Maksimalni obrtni momenat 560 lb-ft / 759 Nm
Ograničena brzina 2400 O/MIN
Tip 4 ciklusa, varnično paljenje, redni
6 cilindarski, turbo punjeni, sa hlađenjem vazduha iz turbine
Radna zapremina 409 CU IN / 6.7 Litara
Broj cilindara 6
Radni ciklus 4
Težina (bez tečnosti) 1,150 lb / 522 KG
Tip goriva CNG / LNG / Biometan
Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova Trostruki katalizator
Osnovna garancija 2 godine, neograničena kilometraža
  • Elektronski upravljački modul: novi upravljački modul motora, CM 2380, pruža potpuno praćenje i kontrolu senzora motora, kao i sistema za gorivo i paljenje. Nudi bržu obradu kako bi podržao teške zahteve ugrađene dijagnostike (500 K brzina prenosa). Takođe je sposoban za telematiku i pruža poboljšanu dijagnostiku i izdržljivost.
  • Ugrađena dijagnostika (OBD): OBD sistem stalno nadgleda motor i sistem za pročišćavanje izduvnih gasova. Vlasniku vozila ili serviseru daje elektronski pristup statusu različitih podsistema vozila u dijagnostičke svrhe.
  • Zatvorena ventilacija kućišta kolenastog vratila (CCV): CCV sistem smanjuje emisiju motora hvatanjem emisije kartera i preusmeravanjem nazad u motor. Ovo izaziva potpunije sagorevanje i manje emisije.
  • Poboljšani ttrostruki katalizatorr (TVC): TVC su efikasni, jednostavni i pasivni uređaji. Daju stabilan učinak u kontroli emisije gasova, nije im potrebno održavanje i pružaju mogućnost horizontalnog ili vertikalnog ugrađivanja. Nije potrebno aktivno prečišćavanje izduvnih gasova kao što je filter čestica dizela ili selektivna katalitička redukcija.
  • Visokoenergetski sistem paljenja: Novi modul za upravljanje paljenjem (ICM) pruža bolje performanse i poboljšanu trajnost svećica i zavojnica, plus samodijagnostiku.

B6.7N < 33,000 lb (14,968 kg) GVW

Generalno, održavanje B6.7N je slično kao kod dizel motora, ali postoji nekoliko ključnih razlika:

  • Neophodno je motorno ulje specijalno formulisano za motore na prirodni gas. Ne koristite motorno ulje za dizel motoreu motorima na prirodni gas. Upotrebom ulja za dizel motore doći će do spaljivanja ventila, habanja klipova i smanjenja veka svećica.
  • Za više informacija, posetite Cummins QuickServe Online.
Stavka za održavanje^ Sati
Ulje i filter* 750
Svećice 750
Spin-on filter za gorivo 1,000
Početno podešavanje sklopa ventila 1,500
Odvod sistema za hlađenje 6,000
Filter u sistemu zatvorene ventilacije kućišta 2,000
Kabl za bobinu 5,000
Element filtera za vazduh Pridržavajte se preporuka proizvođača

Informacije o planu dnevnog i redovnog održavanja potražite u vašem korisničkom priručniku ili u priručniku za upotrebu i održavanje
^Za radni ciklus pri prosečnoj brzini od 30 mh / 48 kmh. Intervali udaljenosti se mogu smanjivati u zavisnosti od prosečne brzine.

*Kada se koristi CES 20092 motorno ulje za prirodni gas.



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.