b4.5

B4.5L za pomorsku upotrebu

Snaga 102 - 250 hp
76 - 186 kW
Sertifikacija Faza V, IMO nivoa II, EPA nivo 3

Primene

Pomoćni pomorski motori Pomorski pogonski motori

Pregled:

  • To je linijski 4-cilindarski 16-ventilni, 4-taktni 4,5-litarski dizel motor
  • Dostupno za komercijalnu i rekreativnu pogonsku primenu
  • Zasnovano na dokazanom industrijskom motoru Cummins B4.5L
  • B4.5L je u skladu sa američkim propisima o štetnim emisijama EPA nivoa 3 bez upotrebe sistema za prečišćavanje izduvnih gasova
  • Pokriveno Cummins garancijom
Konfiguracija Redni, 4 cilindra, 4-taktni dizel
Aspiracija Turbopunjeno/ Naknadno hlađeno
Kapacitet 4,5 l (272 in3)
Hod & Provrt 107 X 124 mm (4,21 x 4,88 in)
Sistem za gorivo Common Rail pod visokim pritiskom ​​​​​​​ (HPCR)

 

Dimenzije B4.5L

Širina: 861,8 mm i 33,93 inča
Dužina: 1112,1 mm i 43,79 inča
Visina: 877 mm i 34,53 inča
Težina: 545 kg i 1202 lbs.

Pomorski pogon

Komercijalne kategorije

  kW BHP RPM Kategorisano
l/h
(Gal/h)
ISO prosek
l/h
(Gal/h)
IMO EPA EU
Za visoka opterećenja 112 150 2500 31.8 (8.4) 21.3 (5.6) - 3 5
Sa prekidima 172 230 2600 46.7 (12.3) 32.0 (8.5) 2 3 -
Za laka opterećenja 186 250 2600 TBD TBD 2 3 -

Rekreativne kategorije

  kW BHP RPM Kategorisano
l/h
(Gal/h)
ISO prosek
l/h
(Gal/h)
IMO EPA EU
Veliki učinak 172 230 2600 46.7 (12.3) 32.0 (8.5) 2 3 -
186 250 2600 TBD TBD 2 3 -

 

Pomoćni pomorski motori

Komercijalne kategorije

  kW BHP RPM Kategorisano
l/h
(Gal/h)
ISO prosek
l/h
(Gal/h)
IMO EPA EU
Osnovni izvor električne energije na 50 Hz 91 122 1500 24.6 (6.5) 12.2 (3.2) - - 5
112 150 1500 29.9 (7.9) 14.7 (3.9) - - 5
Osnovni izvor električne energije na 60 Hz 76 102 1800 21.9 (5.8) 11.1 (2.9) - 3 -
91 122 1800 26.9 (7.1) 12.9 (3.4) - 3 -
112 150 1800 29.9 (7.9) 14.7 (3.9) - 3 -
129 173 1800 33.7 (8.9) 16.7 (4.4) - 3 -
  • Dizajn motora: B4.5L je linijski, 4-cilindarski,sa 16-ventilskom glavom cilindra, 4-taktni dizel motor, sa robusnim obnovljivim blokom motora koji je dizajniran za kontinuirani rad. Vodeći obrtni moment motora u industriji pruža izvrsno ubrzanje, kontrolu i upravljivost plovila.
  • Sistem za gorivo: Common Rail visokog pritiska (HPCR) optimizovan za najbolju potrošnju goriva u klasi, uz smanjenje operativnih troškova. Pumpa za gorivo i brizgaljke za gorivo su dizajnirani da rade sa alternativnim gorivima kao što su JP5, JP8 i biodizel. Pumpa za gorivo sa električnim prenosom omogućava brzo pokretanje motora. Uključuje primarne i sekundarne filtere od 10, odnosno 5 mikrona da bi se obezbedila bolja zaštita pumpe za gorivo i brizgaljki.
  • Sistem za hlađenje:Jedna petlja sa naknadnim hladđenjem niskom temperaturom, namenjena za hlađenje kobilice (KC) ili izmenjivač toplote (HX) . Jednostavnost sistema za hlađenje eliminiše potrebu za složenijim sistemom sa dve petlje, istovremeno zadovoljavajući zahteve po pitanju štetnih emisija. Za KC primene protok i temperatura rashladnog sredstva su optimizovani kako bi se smanjila veličina hladnjaka kobilice opremljenog priključcima korisnika. Za pHX primene izmenjivač toplote sa cevima i omotačem je dizajniran za vrhunsku trajnost i jednostavnost servisa, uz minimalne zahteve za održavanjem. Ekspanzioni rezervoar rashladnog sredstva može se integrisati sa izmenjivačem toplote, što je svojstvo paketa. Takođe sadrži pumpu za morsku vodu koja radi na suvo kako bi motor mogao da radi van vode ograničeno vreme.
  • Izduvni sistem: Ima livenu izduvnu granu sa vodenim hlađenjem za niže površinske temperature, što poboljšava ukupne performanse. B4.5L se nudi sa suvim ili mokrim izduvnim kolenima.
  • Sistem za vazduh: Uključuje komercijalne i rekreativne višekratne i perive vazdušne prečistače koji omogućavaju ukupnu uštedu troškova.
  • Sistem za montažu: Sadrži nosače motora i izolatore vibracija koji pružaju tiše radno okruženje..
  • Električni sistem: Nudi se sa 12V i 24V sa jednostavnim električnim vezama OEM interfejsa, integrisanim sa C upravljačkim sistemima. Dostupne su i opcije daljinskog rezervnog gasa radi lakše integracije plovila.
  • Elektronika: ECM integriše kontrole pokretanja/zaustavljanja, praćenje nivoa rezervoara za gorivo radi lakše integracije sa plovilom. Takođe sadrži zaštitu motora i smanjenje snage za optimalnu bezbednost.
  • Sertifikacije: U skladu sa propisima SAD o štetnim emisijama EPA NIVOA3 bez upotrebe sistema za prečišćavanje izduvnih gasova. Dizajniran da zadovolji zahteve Medjunarodnog udruženja klasifikacionih društava (IACS), Međunarodne konvencije o sigurnosti života na moru (SOLAS) i Obalske straže SAD-a.

Opciona oprema:

  • C Command Connect
  • Prenos snage pogona prednje vuče
  • SAE A pomoćni pogon 
  • Hladnjak ulja za brodske zupčanike


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.