6.7L Cummins turbo dizel (2019) za trambus kabinu
6.7L Cummins turbo dizel (2019) za trambus kabinu
Snaga 360 ks
268 kW
268 kW
Obrtni momenat 800 lb-ft
1085 N•m
1085 N•m
Sertifikat EPA 2018
Primene
Kamionet
Pregled:
Kod 2019, RAM 3500, 4500 i 5500 modela sa trambus kabinom koji su opremljeni Aisin automatskim menjačem, uočite povećanje broja konjskih snaga i obrtnog momenta na 360 KS i 800 lb-ft.
Pored prelaska na snažniju pumpu visokog pritiska, obuhvaćeno je nekoliko kritičnih karakteristika kako bi se održala dokazana pouzdanost i trajnost koje naši kupci očekuju:
- Materijal za blok od kompaktnog grafitnog gvožđa (CGI) omogućava nam da povećamo sposobnost pritiska u cilindru, istovremeno smanjujući ukupnu težinu za skoro 60 lbs
- Nova glava cilindra od livenog gvožđa koja sadrži izduvne ventile za visoke temperature pokretane potpuno novim hidrauličnim regulatorima zalistaka u bloku eliminiše potrebu za servisnim intervalima podešavanja niza ventila
- Srce motora čini radilica od legure veće čvrstoće sa 10-vijčanom prirubnicom kolenastog vratila koja pokreće novo-projektovane kovane klipnjače i novi ležajevi koji prenose snagu iz klipova omotanih prstenovima, sa malim trenjem
- Novi veći turbopunjač promenljive geometrije Cummins Holset optimizovan sa ležajevima za visoka opterećenja, i novo kućište na strani kompresora ključni su sastojak novih nominalnih vrednosti, pumpajući 33 funti po kvadratnom inču (psi) svežeg vazduha u motor
- Novi sistem za dovod goriva uključuje novu 29.000 psi (2.000 bar) pumpu za gorivo i crevo za gorivo sa Cummins tehnologijom za filtraciju „filter u filteru“ NanoNet®