Postprodaja i reproizvodnja

Cummins ReCon® reproizvodi i isporučuje niz potpuno obnovljenih komponenti prema fabrički kontrolisanim specifikacijama za reproizvodnju motora i potrebe terenskog servisa. Integracijom novog proizvoda sa reproizvodnim preduzećima, Cummins nudi pristupačniju i kvalitetniju alternativu kupovini novih delova.

Cummins garantuje da su delovi vašeg sistema za gorivo reproizvedeni prema najnovijim Cummins specifikacijama. Ovo je vitalno jer stalne nadogradnje proizvoda nastavljaju da pružaju još veću pouzdanost, ekonomičnost goriva i performanse.

Cummins zadržava stav da reproizvedeno nije ponovo napravljeno. Za razliku od mnogih reparatora koji jednostavno „poprave šta je pokvareno“ ili „očiste i kalibrišu“, pumpe za gorivo i brizgaljke Cummins ReCon su potpuno reproizvedene. U stvari, svaka ReCon pumpa za gorivo i brizgaljka su u potpunosti rastavljeni, temeljno očišćeni i pažljivo pregledani korišćenjem najnovije tehnologije. Umesto abrazivnih, razarajućih procesa čišćenja koji se često mogu pronaći u lokalnim radnjama za reparaciju, Cummins koristi najsavremeniji petostepeni ultrazvučni postupak čišćenja. Ova tehnologija uklanja strane materije bez uklanjanja metala. Budući da su performanse direktno povezane sa preciznošću, merači visoke rezolucije mere tolerancije u opsegu od pet milionitih delova inča.

Tokom postupka reproizvodnje, pojedine komponente delova koje se ne mogu vratiti na tačne Cummins specifikacije se škartiraju i zamenjuju novim originalnim Cummins delovima. Za veću trajnost, kritični delovi koji se habaju, poput ležajeva i zaptivki, uvek se zamenjuju na svim jedinicama, bez obzira na stanje. Kompjuterski kontrolisana test postolja garantuju preciznu kalibraciju prema najnovijim Cummins specifikacijama performansi. Ovo je vaše obezbeđenje da će pumpe za gorivo Cummins ReCon pružiti optimalnu ekonomičnost, trajnost i snagu.

Dostupni reproizvedeni proizvodi:

  • Cummins elektronski kontrolni moduli

  • Cummins PT/STC brizgaljke

  • Cummins CELECT brizgaljke i aktuatori

  • Cummins brizgaljke za ubrizgavanje pod visokim pritiskom (HPI) i aktuatori

  • Cummins CAPS pumpe i moduli

  • Bosch brizgaljke srednjeg opsega

  • Cummins Common Rail pumpe

 

Karakteristike Reman brizgaljke

  • Kompletna serija brizgaljki srednjeg opsega, za visoka opterećenja i za veliku konjsku snagu

  • Fabrički reproizvedeno, ne samo popravljeno ili ponovno napravljeno

  • Ne samo da izgleda dobro, već se ponaša u skladu sa OEM specifikacijama

  • 100% zamene kritičnih delova koji se habaju

  • Testirano u našoj fabrici radi optimalne pouzdanosti, trajnosti i performansi - Nikada ne koristimo vaš motor za testiranje naših proizvoda

  • Nema skrivenih dodatnih troškova obrade, nema troškova iznenađenja - unapred znate ukupne troškove

  • Globalna garancija

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.