Zaštita životne sredine - u brojevima
0 % smanjenja gasova staklene bašte iz Cummins-ovih pogona i postrojenja od 2018. godine
0 B uštede kroz projekte za ekonomičnu potrošnju goriva proizvoda sa klijentima od 2014. godine
0 M smanjenja metalnog otpada u funtama koje je Cummins postigao 2021. godine
0 B galona vode godišnje koristi za zajednicu ostvarene korišćenjem Cummins-ovog vodovoda u njegovoj prvoj godini rada
Partnerstvo za napredak u klimatskim promenama
Ključna investicija za budućnost
Cummins-ova kupovina kompanije Meritor, vodećeg globalnog dobavljača rešenja za električne pogone 2022. godine, pozicionira kompaniju kao lidera u oblasti primene električnih pogona dok se potražnja za dekarbonizovanim rešenjima ubrzava. Očekuje se da će električni pogonski sklopovi biti kritična tačka integracije u hibridnim i električnim pogonima.

Cummins još jednom prvi sa gorivnim ćelijama u Evropi
Cummins-ova tehnologija pokreće prvi vozni park vodoničnih putničkih vozova na svetu u Nemačkoj. Vozovi Alstom Coradia iLint su opremljeni Cummins-ovim sistemima sa gorivnim ćelijama i saobraćaće na prvoj operativnoj liniji na svetu za 100% vodonične putničke vozove. Prvi putnički vozovi voznog parka od 14-vozova sa nultom emisijom su stigli 2022. godine.

Napredak u postizanju ekoloških ciljeva
Cummins napreduje u postizanju devet ciljeva za 2030. godinu PLANETE 2050, kompanijine strategije za održivost životne sredine. Kompanija je izvestila o smanjenju potrošnje vode, proizvodnje otpada i više u 2021. u poređenju sa osnovnom godinom 2018. Cummins i dalje ima koristi od podrške za 2018. proširenje vetrenjače na severozapadu Indijane.

Drugi način za smanjenje ugljenika
Cummins je 2022. godine najavio da će proširiti asortiman svojih u industriji vodećih pogonskih platformi prvim u industriji objedinjenim motorima koji ne zavise od određene vrste goriva. Ove platforme će koristiti blokove motora i osnovne komponente koje imaju istu arhitekturu, koja se može optimizovati za korišćenje goriva sa niskim sadržajem ugljenika. Novi dizajn će omogućiti korisnicima motora sa unutrašnjim sagorevanjem da smanje emisije ugljenika dok se infrastruktura razvija za rešenja bez ugljenika.

Klimatske promene
Partnerstvo sa kraljevskom porodicom na polju klimatskih promena
Cummins je oduševljen što je bio među prvih 45 primalaca pečata Terra Carta od tadašnjeg princa Čarlsa, odajući priznanje preduzećima za njihovu posvećenost održivosti i dekarbonizaciji. Počast je ukazana 3. novembra 2021. godine, nedugo nakon globalnog samita o klimi COP26 u Glazgovu. Inicijativa održivih tržišta je blisko usklađena sa mnogim akcijama koje podržavamo.

Smanjenje ugljenika
Korišćenje naših tehničkih veština u praksi
Svetski klimatski izazovi utiču na živote i sredstva za život. Ujedinjeno Kraljevstvo ulaže u Cummins-ov rad na vodoničnom pogonu motora sa unutrašnjim sagorevanjem, što je samo jedna od klimatski prihvatljivih tehnologija na kojoj radimo. To je uslađenost pogona i odgovornosti.

Preduzimanje akcije
Voz za danas i sutra
Cummins-ova tehnologija gorivih ćelija pomaže u pokretanju prvog putničkog voza na svetu na vodonik. Ekonomičan je i ima malo održavanje, a planirano je da krene sa radom u Nemačkoj 2022. godine. Cummins je ponosan što naša tehnologija igra ključnu ulogu u ovoj važnoj inicijativi.

Smanjenje korišćenja vode
Težnja ka cirkularnom načinu života
Prioriteti Cummins-a su smanjenje emisije gasova staklene bašte, emisije nestabilnih organskih jedinjenja, potrošnje vode i otpada svih vrsta. Kreiramo kružni plan životnog ciklusa za svaki deo koji proizvodimo da bismo koristili manje, bolje i ponovo koristili. Postavili smo ambiciozne ciljeve, koji vode do značajnih smanjenja i kritičnih ušteda u ovim ključnim oblastima – našoj misiji? Nulte emisije.