Centre de reconstruire master cu mulți cai putere

Inovație autentică. Expertiză autentică.

Recondiționări de motoare Cummins de mare putere

imagine miniaturală videclip centrul principal de recondiționări

De ce să alegeți o recondiționare Cummins?

De ce să alegeți o recondiționare Cummins? Vă interesează modificări și modernizări legate de performanța motorului care pot ameliora servisabilitatea și economia la consum.

De aceea am investit în construirea unei rețele de unități de ultimă generație - cu experți de înaltă calificare - cu accent exclusiv pe recondiționarea motoarelor de mare putere la o calitate de neegalat.

Vizionați videoclipul

Calitate certificată și asistată

  • Centrele principale de recondiționare au certificare ISO 9001
  • Utilizarea de piese noi originale Cummins și piese ReCon® pentru eficiență îmbunătățită și standarde de calitate
  • Calitate superioară a recondiționării printr-un proces predefinit cu eficiență îmbunătățită prin utilizarea de echipamente de ultimă generație
  • Efectuată de tehnicieni certificați Cummins
  • Aceleași procese/standarde de control al calității ca și în cazul motoarelor Cummins noi
  • Se oferă garanție completă pe un an/număr nelimitat de ore

 

Semne că aveți nevoie de o recondiționare Cummins

  • Cantitatea totală de carburant consumat depășește valorile normale
  • Puterea furnizată nu se mai încadrează în specificații
  • Analiza uleiului de motor arată un consum excesiv
  • Istoricul de reparații și mentenanță indică o nevoie
  • Condițiile de exploatare impun o putere mai mare

 

Observați o parte din aceste semne?

Solicitați o ofertă

Proces de recondiționare în 6 pași

Fiecare motor care intră în Centrul nostru de recondiționări HHP trece printr-un proces în șase pași, astfel încât atunci când este livrat către clienții noștri, acesta funcționează „ca unul nou”.

Angajat Cummins în procesul de fabricație

Pasul 1

Demontarea

Fiecare reper este demontat până la ultima piuliță cu ajutorul unor echipamente automatizate, ca de exemplu chei pneumatice cu impact, dispozitive rotative etc. Piesele sunt sortate iar piesele nerecuperabile sunt eliminate în timp ce piesele care pot fi recuperate sunt trimise la curățat.

Angajații Cummins în producție

Pasul 2

Curățarea

Componentele sunt curățate individual prin utilizarea celor mai noi metode de curățare automatizată non-abrazivă, astfel că metalul nu este afectat deloc în timp ce toate reziduurile sunt eliminate din motor. Acest lucru oferă garanția că fiecare componentă îndeplinește standardele de calitate pentru a fi refolosite în cadrul procesului.

Angajat Cummins în procesul de fabricație

Pasul 3

Inspecția

Pentru a verifica dacă motorul îndeplinește specificațiile originale de fabrică, se aplică procese stringente de asigurare a calității. Fiecare piesă este inspectată cu ajutorul unor sisteme sofisticate. De exemplu, pentru detecția fisurilor invizibile pentru ochiul liber se folosește inspecția cu particule magnetice. Piesele care nu trec de inspecție vor fi date la fier vechi.

Angajat Cummins în procesul de fabricație

Pasul 4

Componente

Piesele care nu corespund specificațiilor sunt reuzinate pe echipamente de precizie pentru a elimina erorile umane, asigurând o calitate constantă și precizie dimensională pentru fiecare piesă. Toleranțele de producție sunt măsurate cu ajutorul unor aparate electronice pentru a se obține o precizie fără precedent. Toate aparatele de măsură din cadrul atelierului sunt monitorizate în laboratorul nostru sofisticat pentru a se asigura o calibrare de precizie.

Angajat Cummins în procesul de fabricație

Pasul 5

Reasamblarea

Motorul este reasamblat cu piese noi și recondiționate pe un conveier computerizat care utilizează sisteme sofisticate, cum ar fi chei pneumatice cu cuplu, manipulatoare etc. Piesele critice la uzură, cum ar fi pistoanele, segmenții, lagărele, periile, simeringurile, filtrele și garniturile sunt înlocuite cu piese noi originale Cummins. Motorul este construit pe o linie de asamblare unică, supravegheată de tehnicieni formați în fabrică, cu 150 controale de calitate amănunțite.

Angajații Cummins în producție

Pasul 6

Testarea

Fiecare motor trece printr-o serie de teste riguroase de calitate care includ testarea puterii, a cuplului și a altor 25 funcții vitale. Echipamentele de testări din centrul nostru de recondiționare folosesc aceleași tehnologii și echipamente care testează motoarele Cummins noi. Apoi, motoarele sunt acoperite cu un strat rezistent la elementele de mediu și vopsite în funcție de aplicație sau de cerințele clientului.

Diferența originalului

Cummins vă recondiționează motorul într-un mediu controlat de clasă mondială, îl demontează până la ultima piesă, îl curăță, îl verifică și apoi integrează piese Cummins originale pentru a asigura o calitate unică a produsului.

După procesul de producție de calitate Cummins, motoarele sunt testate de tehnicieni cu înaltă calificare pentru a îndeplini sau depăși standardele originale din fabrică, astfel încât să beneficiați de calitatea și fiabilitatea pe care le așteptați.

 

Solicitați o ofertă de preț pentru o recondiționare Cummins

Pentru a solicita o ofertă de preț pentru recondiționarea motorului Cummins de mare putere, contactați distribuitorul local Cummins sau dați clic pe linkul de mai jos pentru a solicita o ofertă online.

Solicită o ofertă Descarcă broșura

Contați pe serviciile Cummins

0 + locații service

0 + locații distribuitor

0 + țări

Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.