Cummins ReCon®

Recondiționarea motoarelor și componentelor

Motoare și componente Cummins ReCon

imagine redusă clip video prezentând motor recondiționat în magazin

Ce este Cummins ReCon?

Noile motoare Cummins sunt construite luând în considerare recondiționarea, permițându-le acestora să aibă o viață îndelungată și eficientă. Până la 85 procente dintr-un motor poate fi recondiționat, iar motoarele Cummins sunt construite pentru a fi recondiționate de multiple ori.

Componentele și motoarele Cummins Recon au parcurs un proces de dezmembrare, inspecție, curățare, calibrare și testare pentru a se asigura că acestea îndeplinesc aceleași specificații ca noile componente sau motoare Cummins.

Descărcați broșura

De ce să cumpărăm ReCon?

pictogramă simbol semn dolar

Cost mai mic

O opțiune mai scăzută de costuri la cumpărarea noilor componentele

pictogramă cu cheie și angrenaj

Cele mai recente și mai bune

Cele mai recente actualizări și îmbunătățiri inginerești

pictogramă motor și protecție

Ca și nou

Aceeași performanță, durabilitate și fiabilitate

pictogramă ceas

Sensibil cu timpul

Aveți nevoie de un motor fiabil rapid

pictogramă semnul de verificare într-o siglă

Susținute de Cummins

Include garanția Cummins cu opțiuni extinse de acoperire

Obțineți o ofertă pentru o componentă sau motor Cummins ReCOn

 

Pentru mai multe informații despre produsele Cummins Recon, contactați-vă distribuitorul dvs. local Cummins sau dealerul autorizat sau trimiteți o solicitare pentru o ofertă utilizând link-ul de mai jos.


Solicitați o ofertă

Căutați o unitate

PROTECȚIA MEDIULUI - ÎN CIFRE

0 M reducere cumulativă din 2014 în materie de tone de dioxid de carbon de la produsele Cummins în folosință.

0 + Angajații Cummins New Power lucrează la tehnologii cu emisii scăzute și fără emiss de carbon în 2020

0 % reducerea utilizării anuale de apă la Cummins între 2014 și 2020

0 % înregistrarea ratei de reciclare setată de către companie în 2020

Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.