INSITE realizează diagnosticarea motorului și afișează informații electronice despre motor, pe computerul dvs. Cu ajutorul diagnosticelor pas-cu-pas, schițelor și diagramelor schematice integrate ale motorului, lucrul cu INSITE este ușor. Utilizarea acestei aplicații software va reduce timpul de depanare, erorile și procedurile incorecte și va readuce rapid vehiculul în stare de funcționare.
Caracteristici:
• acces rapid la datele deplasării
• reglați parametrii și revedeți/ștergeți rapid informațiile despre defecțiuni
• asistență pentru depanare, ușor de urmat
• diagrame de localizare a cablurilor electrice și a senzorilor
• Stocați informații despre motor și deplasări, pentru utilizare ulterioară sau ca modele de programare
Descărcări software
![]() |
1.Este posibil ca firewall-ul companiei dvs. să împiedice instalarea acestui fișier. Contactați-l pe administratorul de sistem pentru asistență dacă primiți un astfel de mesaj. 2. Dacă computerul dvs. are Intel® Optane™ Drive activat, vă rugăm să dezactivați această caracteristică pentru a asigura utilizarea operațională normală a Instrumentului de configurare a licenței. Contactați administratorul de sistem sau departamentul IT pentru asistență în dezactivarea Intel Optane Drive. |
ATENȚIE UTILIZATORI INSITE : a fost lansat INSITE 8.8.0. La această versiune, există o cerință specială pentru care clienții trebuie să se pregătească:
- utilizatorii trebuie să aibă instalat .NET 4.7.1, pentru a putea rula versiunea actualizată a INSITE. Această cerință îi poate afecta pe unii utilizatori, dacă versiunea lor de Windows nu a fost actualizată. Pentru detalii suplimentare, consultați informațiile de mai jos sau notele privind lansarea.
- Microsoft .NET Framework 4.7.1 este compatibil cu Windows 10.
Consultați tabelul de mai jos pentru versiunile sistemului de operare.
Sistem de operare | Versiune | Număr sub-versiune | |
---|---|---|---|
Windows 10< | 1607 | 10.0.14393 | |
Windows 10 | 1703 | 10.0.15063 | |
Windows 10 | 1709 | 10.0.16299 |
- Note de lansare și caracteristici
- Cerințe pentru sistemul .NET Framework
- Cerințe privind sistemul PC
- Ghid introductiv rapid pentru INSITE 8.5.0
![]() |
După noiembrie 2022 INSITE nu va mai fi suportat pe sistemul de operare 8.x sau cele anterioare. Instrumentul DESA nu va mai fi susținut, nici noile licențe eliberate după Feb 4, 2022. |
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
În timpul instalării INSITE 8.8.0.exe, este posibil ca utilizatorul să vadă mai multe căsuțe de dialog provenite de la antivirusul care detectează fișiere suspecte pe durata instalării. Utilizatorul nu trebuie să le confirme.
SECURITATEA CALIBRĂRII:
La sfârșitul lunii 2020, au fost lansate noi coduri de calibrare pentru modulul de control al motorului (ECM) folosind criptarea standard din industrie pentru toate produsele de motor controlate electronic. Aceste coduri de calibrare ECM nu sunt compatibile cu instrumentul de service electronic INSITE™ versiune 8.7.0 și versiunile ulterioare. Dacă utilizatorul nu actualizează versiunea, utilizatorii nu vor putea să folosească calibrările descărcate prin QSOL sau Cal prin funcția de căutare cod prin web/ECM din INSITE™
Această arhivă ZIP conține:
- INSITE™ 8.8.0
- Instrumentul de configurare licență 1.18
- INSITE™ Guidanz Service
- INSITE™ ARA
- Update Manager 8.3
- DESA (Dynamic Engine System Analysis)
NOTĂ PENTRU UTILIZATORI:
Dacă un utilizator dorește să folosească INSITE 8.8.0 Other Package, celălalt pachet extras poate fi folosit o singură dată. Dacă utilizatorul dorește să-l folosească a doua oară, utilizatorul trebuie să șteargă pachetul extras și să extragă din nou fișierul OtherPackage.zip.
- INSITE 8.8.0 - DESCĂRCARE SOFTWARE
Nume fișier: insite8_08_0_0101.zip
MĂRIME FIȘIER: 1.8 RO
➜ Acest pachet este utilizat cu Update Manager ONLY, pentru actualizare de la INSITE
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
Odată extras în C: \ Temp, Update Manager este necesar să se instaleze. Alegeți Sursă > Răsfoiți și selectați folderul în care ați extras fișierul Alte pachete.
NOTĂ PENTRU UTILIZATORI:
Dacă un utilizator dorește să folosească INSITE 8.8.0 Alt pachet SAU INSITE 8.8.1 Alt pachet, pachetul extras poate fi utilizat doar o singură dată. Dacă utilizatorul dorește să-l folosească a doua oară, utilizatorul trebuie să șteargă pachetul extras și să extragă din nou fișierul OtherPackage.zip.
- INSITE 8.8.2 - ALT PACHET
Nume fișier:INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
MĂRIME FIȘIER: 277.8 MB
- INSITE 8.8.1 - ALT PACHET
Nume fișier:INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
MĂRIME FIȘIER: 322 MB
- INSITE 8.8.0.101 - ALT PACHET
Nume fișier:INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
MĂRIME FIȘIER: 2.0 RO
- INSITE 8.7.0 - DESCĂRCARE SOFTWARE
Nume fișier: insite8_07_0_0086.zip
MĂRIME FIȘIER: 1.7 RO
- INSITE 8.7.1.99 - ALT PACHET
Nume fișier:INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
MĂRIME FIȘIER: 320.7 MB
- INSITE 8.7.2.84 - ALT PACHET
Nume fișier:INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
MĂRIME FIȘIER: 267.6 MB
- INSITE 8.7.3.88 - ALT PACHET
Nume fișier:INSITE8.7.3.88_Other Package.zip
MĂRIME FIȘIER: 335.3 MB
Acest software nu este disponibil pe dispozitiv mobil. Pentru descărcare pe computerul de la birou sau de acasă, vă rugăm să reveniți la această pagină de pe respectivul dispozitiv.
Licențierea software-ului
Unele aplicații software și mobile Cummins - inclusiv INSITE™, Guidanz® și PowerSpec - necesită licențe software unice pentru utilizare. Licențele sunt disponibile prin intermediul unui distribuitor sau dealer autorizat de Cummins. Vă rugăm să ne furnizați câteva detalii pentru a vă găsi reprezentantul local.
Rezultate
Videoclipuri de instruire
Materiale de instruire
Prezentare INSITE, actualizat 3/19/2018 (Dimensiune: 6 MB)
Visão Geral do INSITE, în portugheză braziliană (Dimensiune: 7 MB)
Prezentare licențiere și instrument de configurare licență, actualizat 4/14/14 (Dimensiune: 3.8 MB)
INSITE 8.0.3 Instructaj funcții noi: Căutare cod ECM , actualizat 5/11/15 (Dimensiune: 0.9 MB)
Modul de exportare/salvare copie de rezervă/E-mail imagine (imagini) succesiune a lucrărilor (Dimensiune:0.5 MB)