INLINE este un adaptor de legătură de date care traduce comunicațiile din CEM-ul motorului dvs. INLINE este un adaptor de legătură de date care traduce comunicațiile din CEM-ul motorului dvs.
INLINE™ MINI
Adaptorul de legătură de date INLINE™ mini, compatibil Bluetooth, pentru vehiculele grele, permite unui dispozitiv mobil (de exemplu, telefon inteligent sau tabletă) să comunice wireless cu modulul de control electronic (MCE) de la bord pentru subsistemele vehiculului (de exemplu, motor, transmisie, sistem de frânare). INLINETM mini are un conector integrat, cu 9 pini, care se conectează direct la conectorul SAE J1939-13 de diagnostic al vehicului.
- Compatibil cu aplicații iOS și Android
- Activare asociere prin apăsarea unui buton
- Protocoale acceptate: SAE J1939 (250 sau 500 Kb/s), CAN (250 sau 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708/J1587 (9600 b/s)
Certificări wireless finalizate: SUA, Canada, UE, Australia, Noua Zeelandă, Norvegia, Chile, Peru, China, Columbia, Mexic, EAU, Guan, Puerto Rico, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Macedonia, Reunion, Trinidad și Tobago, Japonia.
INLINE™ 6
Adaptorul INLINE™ 6 poate comunica cu calculatorul dvs. printr-un conector serial cu 9 pini. De asemenea, poate comunica cu calculatorul dvs. printr-o magistrală serială universală (USB), printr-un conector standard cu 4 pini. Adaptorul INLINE™ 6 se conectează la alimentarea vehiculului, la legătura de date SAE J1708/J1587 și la două legături de date CAN/J1939, prin intermediul unui conector serial cu 25 pini.
- Se conformează pe deplin standardului RP1210 al Consiliului pentru Tehnologie și Mentenanță
- Îndeplinește cerințele Cummins ale testului de mediu în cabină
INLINE™ 7
Adaptorul INLINE™ 7 comunică cu calculatorul dvs., utilizând o magistrală serială universală (USB), printr-un conector USB standard, precum și prin WiFi sau Bluetooth. În calitate de lider al industriei, Cummins este printre primii care lansează un adaptor cu toate cele trei opțiuni de conectare. INLINE™ 7 se conformează pe deplin standardului RP 1210 al Consiliului pentru Tehnologie și Mentenanță și oferă, de asemenea, asistență 250 și 500 K baud, inclusiv până la asistență de 1 megabaud.
- Funcționează cu o gamă largă de instrumente de service și informații Cummins, OEM și terțe părți
- Se conformează pe deplin standardului RP1210 al Consiliului pentru Tehnologie și Mentenanță
- Protocoale acceptate: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (linie K și L)
Certificări wireless finalizate: SUA, Canada, UE, Australia, Noua Zeelandă, Brazilia, Norvegia, Chile, Peru, China, India, Mexic, Mauritius, Madagascar, Rusia, Guam, Puerto Rico, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Macedonia, Reunion, Trinidad și Tobago, Mozambic, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Africa de Sud, Turcia, Uruguay, Japonia și Argentina.
INLINE™ mini cu 16 pini (disponibil doar în India și China)
INLINE™ mini, cu 16 pini, adaptorul de legătură de date, compatibil cu Bluetooth, pentru vehicule ușoare și medii, permite unui dispozitiv mobil (de exemplu, telefon inteligent sau tabletă) să comunice wireless cu modulul de control electronic (MCE) de la bord pentru subsistemele vehicului (de exemplu, motor, transmisie, sistem de frânare). INLINETM mini, cu 16 pini, are un conector integrat cu 16 pini, care se conectează direct la conectorul de diagnostic SAE J1962/ISO15031-3 al vehiculului. În plus, acest produs are următoarele capacități cheie:
- Compatibil cu aplicații iOS și Android
- Activare asociere prin apăsarea unui buton
- Detectare automată a ratei de transfer CAN
- Protocoale acceptate: SAE J1939 (250 sau 500 Kb/s), CAN (250 sau 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708 (9600 b/s)
Descărcări software
![]() |
Este posibil ca firewall-ul companiei dvs. să împiedice instalarea acestui fișier. Contactați-l pe administratorul de sistem pentru asistență dacă primiți un astfel de mesaj. |
NOTE: Dacă dețineți un adaptor INLINE6, trebuie să instalați driverul PC INLINE 6 care este inclus în acest software. Instalarea software-ului INLINE 6 este o instalare obișnuită, bazată pe Windows, autoexecutabilă. Fișierul de configurare executabil (precizat mai jos) instalează cel mai recent driver PC INLINE 6, care permite aplicațiilor software compatibile cu RP1210 să comunice cu adaptorul INLINE 6. Cea mai recentă versiune a utilitarului de suprascriere și firmware-ul celei mai recente versiuni sunt, de asemenea, incluse în această descărcare și vor fi instalate automat în dosarele corespunzătoare din calculatorul dvs. atunci când rulați programul de instalare, astfel cum este descris mai jos.
![]() |
Asistența tehnică pentru INLINE 6 nu mai este disponibilă și va fi scoasă din uz la sfârșitul lui 2022. INLINE 7 este în prezent certificat pentru uz în câteva regiuni unde poate fi utilizat ca înlocuitor pentru INLINE 6. Regiunile fără certificare INLINE 7 pot folosi un adaptor aftermarket conform cu RP1210. |
Număr piesă:2892092
(32-bit) Descarcă
Nume fișier: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Mărime fișier:File size: 64.8 MB
DESCĂRCARE
(64-bit) Descarcă
Nume fișier: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Mărime fișier:File size: 64.8 MB
DESCĂRCARE
INSTRUCȚIUNI DE SUPRASCRIERE:
- Descărcați fișierul zip INLINE 6 corespunzător, făcând clic pe un link de mai sus(vă rugăm să rețineți că, exceptând situația în care aveți un sistem de operare de 64-biți , ar trebui să utilizați fișierul 32 de biți).
- Dezarhivați și extrageți fișierul executabil, utilizând software-ul de arhivare/dezarhivare.
- Faceți clic pe meniul Start din Windows și clic pe Run (Executare).
- Faceți clic pe butonul Browse (Răsfoire) și localizați fișierul pe care l-ați descărcat.
- Dați clic pe butonul „OK” pentru a instala cel mai recent driver INLINE 6, utilitarul de suprascriere și firmware-ul pe calculatorul dvs.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran, pentru a finaliza instalarea.
- Conectați +8 V la alimentarea +50 V, la adaptorul INLINE 6 prin cablul DB25 pe care îl aveți.
- Utilizați DB9F la cablul serial DB9M sau cablul USB, pentru a conecta adaptorul INLINE 6 la portul corespunzător de comunicare cu calculatorul.
- Urmați instrucțiunile de service și ghidul rapid de mai jos.
RESURSE SUPLIMENTARE
Acest software nu este disponibil pe dispozitiv mobil. Pentru descărcare pe computerul de la birou sau de acasă, vă rugăm să reveniți la această pagină de pe respectivul dispozitiv.