Datele mai profunde duc la perspective mai bune
Hardware-ul Acumen vă conectează direct la FiberRed®, platforma Cummnins de tehnologie digitală, cu aplicații, integrări de servicii, îmbunătățiri ale produselor și multe altele. Accesați Acumen și FiberRed pentru a profita de caracteristici digitale exclusive, actualizări de firmware și noi versiuni de capabilități, toate cu o perspectivă directă în ceea ce privește performanța echipamentului dvs.
Obțineți un loc pe rândul din față cu o vedere neobstrucționată
Acumen comunică cele mai profunde date tehnice ale motorului sau ale sistemului generator de curent. Aceste perspective noi pot ajuta la identificarea nevoilor de întreținere mai devreme decât oricând.
Conectivitatea noastră sau a dvs.
Puterea Acumen-ului este compatibilă cu diverse echipamente și nevoi de piață. Protocoalele multiple de transmitere a datelor permit Acumen să acționeze ca un gateway mobil securizat pentru echipamente telematice sau să se integreze cu furnizorul dvs. actual de servicii telematice.
Puterea lui Acumen
Viteză procesor 0 Ghz
0 MB RAM
Stocare de 0 GB
Conectivitate 0 G LTE
Profitați la maximum de echipamentul dvs.
Utilizați Acumen pentru a vă gestiona activele de la distanță, utilizând platforma Cummins FiberRed și aplicațiile care utilizează telematică și programarea over-the-air pentru a vă sprijini pe întreaga durată de viață a echipamentului
PrevenTech®
Monitorizați dyrata de viață a echipamentului dvs. cu experiența oamenilor care îl cunosc cel mai bine.
OptiTech®
Calibrați parametrii motorului și software-ul ECM de la distanță prin aer pentru a optimiza performanța vehiculului dumneavoastră.
Cloud® PowerCommand
PowerCommand Cloud vă permite să vă gestionați de la distanță sistemele generatoare de curent și să primiți informații în timp real când și unde aveți nevoie cel mai mult.