Diferența originală Cummins
Există o diferență reală în ceea ce privește performanța, fiabilitatea, durabilitatea și valoarea pieselor motorului. De aceea întotdeauna merită să mergi cu ce e mai bun. Piesele originale Cummins pe care le cumpărați de la un distribuitor sau comerciant autorizat Cummins sunt construite la standardele noastre exacte, respectând sau depășind specificațiile originale.
Piesele originale Cummins vin cu garanția noastră cuprinzătoare pentru piese, asigurând protecția financiară și liniștea că suntem întotdeauna aici pentru a vă sprijini.
Componente originale vs. neoriginale
Diferența dintre o piesă originală Cummins și o piesă neoriginală nu este întotdeauna ușor de văzut. Poate fi ceva la fel de mic ca un decalaj al inelului care este cu câțiva milimetrii mai larg pe o piesă non-originală. Într-un motor Cummins, această diferență mică ar putea duce la mai puțină putere, lubrifiere insuficientă, economie săracă de combustibil, uzură prematură și chiar catastrofică
defectarea motorului.
Motoare și piese ReCon® Cummins
Noile motoare Cummins sunt construite luând în considerare recondiționarea, permițându-le acestora să aibă o viață îndelungată și eficientă. Până la 85 procente dintr-un motor poate fi recondiționat, iar motoarele Cummins sunt construite pentru a fi recondiționate de multiple ori.
Componentele și motoarele Cummins Recon au parcurs un proces de dezmembrare, inspecție, curățare, calibrare și testare pentru a se asigura că acestea îndeplinesc aceleași specificații ca noile componente sau motoare Cummins.
Cum găsiți un număr de identificare a motorului sau un număr de serie al motorului
ESN este situat pe plăcuța cu date tehnice a motorului. Dacă aveți un exemplar tipărit al manualului proprietarului, consultați secțiunea intitulată „Identificarea motorului”. Această secțiune va detalia modul de localizare a plăcuței cu date tehnice a motorului dvs., precum și a ESN. Manualele digitale pentru produsul dvs. motor Cummins sunt disponibile pe QuickServe Online. Dacă nu aveți acces la un manual, veți găsi instrucțiuni pentru a vă spune unde găsiți fizic plăcuța cu date tehnice și ESN pe motor la Cummins Care.
Întrebări frecvente
De ce să cumpăr piese originale?
Diferența dintre o piesă originală Cummins și o piesă neoriginală nu este întotdeauna ușor de văzut.
Factorii potențiali de cost cresc direct proporțional cu dimensiunea motorului și cu pierderea eficienței echipamentului. Piesele originale Cummins oferă o calitate de neegalat, pentru a vă asigura că operațiunea dvs. continuă să se deruleze.
Vedeți diferența
Cum găsesc manuale de reparații pentru service-ul motorului Cummins și documente tehnice?
Manualele digitale pentru produsul dvs. de motor Cummins se află pe QuickServe Online. Urmați aceste instrucțiuni pentru a vizualiza manualele digitale disponibile pentru produsul dvs. Cummins.
Exemplarele tipărite ale manualelor Cummins pot fi achiziționate de la furnizorul local de servicii certificat Cummins. Numărul afișat în stânga titlului manualului în QuickServe Online este seria piesei din manual.
Cum găsesc seriile pieselor de care am nevoie pentru motorul meu Cummins?
Centrul nostru de cunoștințe Cummins Care oferă instrucțiuni cu privire la modul de localizare a numerelor pieselor pentru motorul dvs. Cummins. Pentru a verifica disponibilitatea pieselor, vă rugăm să vizitați site-ul oficial de piese Originale Cummins sau să contactați furnizorul local de servicii certificat Cummins.