Dieselul este combustibilul preferat pentru o gamă de produse, inclusiv grupuri electrogene și motoare utilizate în echipamente marine, feroviare și pentru construcții și minerit, dar există alternative. Cu îngrijorări legate de creșterea climei, firmele, acționarii și parlamentarii caută opțiuni de înlocuire a motorinei în vehicule și aplicații de generare a energiei electrice. Reducerile emisiilor la combustibilii alternativi ar trebui luate în considerare și atunci când se face o selecție.
Diesel - de ce a fost popular și ce s-a schimbat?
Dieselul este combustibilul preferat de zeci de ani, cu un motiv întemeiat. Este relativ ieftin, disponibil pe scară largă și funcționează bine. Motoarele diesel continuă, cu puțină întreținere. Realimentarea este ușoară, deoarece infrastructura este pusă în funcțiune de mult timp și este disponibilă universal. Cu toate acestea, motorina este un combustibil fosil fabricat din țiței și, atunci când este ars, eliberează gaze cu efect de seră.
Emisiile la țeava de esapament includ, de asemenea, NOx și particule, care pot afecta negativ calitatea aerului. Ca atare, reglementările privind utilizarea motorinei se înăsprească în țări din întreaga lume.
Motorină regenerabilă, avantaje și dezavantaje
Uleiul vegetal hidrotratat (HVO) sau "motorina regenerabilă" este fabricat din uleiuri vegetale, grăsimi și uleiuri animale. Poate fi folosit în motoarele diesel selectate, fără modificări, și folosit ca înlocuitor "drop-in" pentru motorină, funcționează la fel de bine. Emisiile nete de CO₂ pentru HVO sunt, de obicei, cu 70% mai mici decât cele diesel, în funcție de modul în care este produs și distribuit combustibilul, deoarece sămânța de materie primă regenerabilă pentru a face HVO absoarbe carbonul atunci când este în creștere. Emisiile la țeava de esapax sunt, de asemenea, mai curate decât cele de la diesel. Cu toate acestea, HVO rămâne mai scump decât motorina, în special acolo unde nu există subvenții și stimulente guvernamentale. În plus, utilizarea HVO este limitată de disponibilitatea materiei prime.
Biodiesel și o privire mai atentă la amestecurile care pot fi avantajoase
Biodieselul este un combustibil regenerabil produs de grăsimi esterifiante, cum ar fi uleiul vegetal, grăsimile animale sau uleiul de bucătărie utilizat - același materie primă care poate fi utilizată și pentru a produce HVO. Cel mai adesea este amestecat cu motorină pentru a reduce CO₂ net și alte emisii poluante. Sunt disponibile amestecuri cu proporții diferite de biodiesel. Amestecurile B20, care conțin 20% biodiesel este un amestec comun care echilibrează în mod avantajos costurile și emisiile și poate fi utilizat în general în motoare fără modificări. Amestecurile mai mari sunt mai puțin frecvent utilizate direct ca combustibil de transport, deoarece necesită modificări ale motorului, pot provoca probleme de compatibilitate a materialelor și pot prezenta anumite dificultăți de stocare.
Gaz natural - de ce este combustibilul alternativ cel mai utilizat pe scară largă?
Gazul natural este folosit ca combustibil în vehicule de zeci de ani. Astăzi este combustibilul alternativ cel mai utilizat pe scară largă. Vehiculele pe gaz natural funcționează la fel ca vehiculele diesel, dar adesea cu CO₂ și emisii mai mici, cum ar fi NOx și particule. Gazul natural este fie stocat la bord sub formă lichidă (GNL), fie comprimată (GNC). Alegerea depinde de infrastructură. În zonele în care există infrastructură de gaz natural sau unde are logică instalarea acesteia, să spunem, pentru o flotă de vehicule care circulă într-o zonă locală, poate fi o alegere economică și de mediu solidă.
Utilizarea gazelor naturale regenerabile în călătoria dvs. de decarbonizare
Gazul natural regenerabil este obținut din biogaz, un gaz bogat în metan rezultat din fermentarea deșeurilor organice, cum ar fi dejecțiile de vacă, nămolul de canalizare sau deșeurile organice. Gazul natural regenerabil poate permite motoarelor să atingă în mod eficient neutralitatea carbonului. În unele cazuri, cum ar fi atunci când biogazul este un produs subprodus al fermentării în mod natural și ar fi eliberat în atmosferă, dacă nu pentru utilizarea sa ca combustibil, gazul natural regenerabil poate fi chiar un combustibil negativ din punct de vedere al carbonului. Gazul natural regenerabil, prelucrat în mod adecvat, este aproape de nedistins de gazul natural. Poate fi utilizat în orice vehicule pe gaz natural și în multe aplicații industriale, cum ar fi generarea de energie.
Amestecuri de gaz natural și hidrogen - beneficii și provocări
Hidrogenul verde poate fi amestecat cu gaz natural și injectat într-o conductă de gaz natural. Acest lucru reduce automat intensitatea carbonului a tuturor aplicațiilor pe gaz natural deservite de conductă. Folosirea sistemelor de conducte pentru a distribui amestecurile de combustibil care includ hidrogen nu este nouă și, de exemplu, este practicată de ani de zile pe insula Oahu din Hawaii (SUA).
Utilitățile pe gaz din întreaga lume evaluează fezabilitatea amestecului de hidrogen verde în sistemele lor de distribuție. Diverse scheme pilot planifică să introducă hidrogen produs în mod reînnoit în conductele de gaz natural, înlocuind până la 20% din conținutul de gaz natural în volum în sistemele de distribuție. Avantajul este o reducere imediată a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, se crede că concentrațiile mai mari de hidrogen aduc multiple provocări în ceea ce privește efectul combustibilului asupra infrastructurii și aparatelor pe gaz.
Hidrogenul verde și de ce ar putea fi transportatorul de energie verde al viitorului
Hidrogenul verde sau hidrogenul produs folosind energie regenerabilă, pot fi purtătoarea de energie verde a viitorului. Hidrogenul verde poate funcționa ca sursă atât pentru vehiculele electrice cu celule de combustibil, cât și pentru vehiculele echipate cu un motor cu ardere internă, special modificat pentru hidrogen. Atunci când este alimentată cu hidrogen verde, o celulă de combustibil cuplată cu un motor electric este adesea mai eficientă decât un motor cu ardere internă care funcționează pe benzină.
Vehiculele personale care circulă pe hidrogen sunt disponibile de ani de zile, dar nu au primit recurs principal. Între timp, odată cu creșterea surselor regenerabile de energie și rularea stațiilor de realimentare cu hidrogen, în special în California (SUA), hidrogenul poate avea mai mult sens pentru vehiculele comerciale de mare tonaj. Acesta este motivul pentru care Cummins Inc. dezvoltă în prezent un motor pe bază de hidrogen de 15 litri și de 6,7 litri.
Metanol; un combustibil care trebuie luat în considerare în călătoria dvs. de decarbonizare
Metanolul, cunoscut și sub numele de alcool din lemn, este un transportator de energie promițător, care în prezent este derivat în principal din gaz natural. Metanolul este rar fabricat astăzi din hidrogen verde, cu toate acestea, acest lucru este prevăzut să se schimbe în viitorul apropiat.
Spre deosebire de hidrogen, metanolul este un lichid la temperatura ambiantă, facilitând depozitarea și manipularea. Poate fi ușor sintetizat din hidrogen folosind procese industriale bine-cunoscute. Metanolul este un combustibil cu cifră octanică ridicată care, în motorul potrivit, poate egala performanța unui motorină. Poate fi folosit într-o varietate de aplicații, inclusiv ca un combustibil pentru motoarele cu ardere internă. De fapt, metanolul este un combustibil de performanță care a fost folosit de zeci de ani în vehicule de curse, cum ar fi mașinile Indy și camioanele monstru. În principal din motive de siguranță- incendiile de metanol sunt mai ușor de stins și ars fără fum.
Amoniac și amoniac verde - cum se compară cu alți combustibili alternativi?
La fel ca metanolul, amoniac este un alt transportator energetic care poate fi fabricat din hidrogen verde. Fiind un lichid, este mai ușor de depozitat și de transportat pe șosea, feroviar sau navă decât hidrogenul gazos. Cu toate acestea, este toxic pentru oameni și creează emisii de NOx în timpul combustiei, dar susține că aceste provocări pot fi gestionate cu echipamente suplimentare și măsuri de siguranță.
Amoniac verde este un substitut promițător al amoniacului obținut prin mijloace tradiționale în aplicații industriale, cum ar fi fabricarea îngrășămintelor. Amoniac verde poate fi, de asemenea, utilizat pentru a alimenta motoarele cu ardere internă, deși este cel mai potrivit pentru motoare foarte mari, cum ar fi cele utilizate pentru propulsie marină. Cu toate acestea, lanțul de aprovizionare pentru amoniac verde nu este încă suficient de matur pentru adoptarea la scară largă. În timp ce amoniac este mult mai ușor de depozitat decât hidrogenul, are o densitate de energie semnificativ mai mică decât motorina. Acest lucru necesită rezervoare de combustibil mai mari decât ar folosi un motor diesel comparabil. Este important să ne reamintim că starea adopției între combustibilii alternativi poate varia.