Ce este gazul natural regenerabil?
Gazul natural regenerabil sau RNG este uneori cunoscut sub numele de biometan sau biogaz îmbunătățit. Digestia anaerobă, un proces în care bacteriile descompune materia organică, produce biogaz. Biogazul poate genera căldură și electricitate doar cu o curățare minoră. Rafinarea suplimentară elimină contaminanți precum CO2 și azot. În acel moment, biogazul devine gaz natural regenerabil - metan aproape pur. Pentru multe aplicații, RNG este identic din punct de vedere funcțional cu gazul natural standard. Majoritatea rețelelor de distribuție a gazelor naturale permit amestecarea biogazului regenerabil, iar motoarele pe gaz natural îl folosesc.
Iată câteva dintre principalele surse de materie organică utilizate pentru a alimenta bacteriile producătoare de biogaz:
Materia organică aruncată în gropile de gunoi tinde să fermenteze în mod spontan. Emisiile de biogaz rezultate reprezintă aproape o cincime din emisiile de metan produse de om în Statele Unite, conform Agenției pentru Protecția Mediului. Metanul produce de fapt de 25 ori mai multe emisii de gaze cu efect de seră comparativ cu CO2. Nu numai că este o sursă excelentă de combustibil, dar captarea metanului din depozitele de deșeuri previne, de asemenea, emisiile de gaze cu efect de seră puternice.
Fermele de vite și fermele de pui au tendința de a produce cantități mari de gunoi de grajd - o gustărică extraordinară pentru bacteriile responsabile pentru digestia anaerobă. Producția industrială de biogaz provine din gunoi de grajd folosind, de exemplu, rezervoare mari de fermentație etanșe, cunoscute sub numele de digestoare.
Instalațiile de tratare a apelor uzate produc o mulțime de nămol. Practic, este ceea ce rămâne din apa uzată după ce cea mai mare parte a apei curate a fost îndepărtată. Nămolul de canalizare este în mod normal transportat la o rampă de gunoi sau uneori folosit ca îngrășământ; dar, datorită conținutului ridicat de materie organică, poate servi și ca materie primă pentru a produce biogaz. Multe plante de apă uzată fac acest lucru și folosesc biogazul în sine, de exemplu pentru a încălzi iazurile de fermentare.
Care sunt avantajele gazului natural regenerabil pentru motoarele pe gaz natural?
Atunci când este utilizat într-un motor, gazul natural are caracteristici similare de performanță în comparație cu dieselul, dar este mai silențios și mult mai curat. Sistemele sale de post-tratare simplificate au ca rezultat niveluri de NOx aproape zero. Cu toate acestea, gazul natural rămâne un combustibil fosil, iar utilizarea acestuia are ca rezultat întotdeauna emisii de CO2. Aici se întrezăresc beneficiile suplimentare ale RNG.
În schimb, conținutul de carbon al RNG nu este fosil. Arderea RNG este astfel neutră din punct de vedere al carbonului, deoarece nu adaugă carbon în atmosferă. Atunci când reprezintă totalul emisiilor de carbon ale puțului până la roți, utilizarea RNG rămâne extrem de scăzută cu carbon. În unele cazuri, cum ar fi utilizarea gazului de depozitare a deșeurilor, poate fi chiar negativ din carbon, așa cum s-a menționat anterior.
Fie că este utilizat pentru a produce căldură și electricitate sau pentru a vă alimenta flota, RNG ajută la reducerea emisiilor nete de carbon. RNG este clasificat ca un biocombustibil avansat conform standardului de combustibil regenerabil din Statele Unite, contribuind la rolul pe care îl joacă motoarele pe gaz natural în viitorul nostru regenerabil.
Există, de asemenea, alte beneficii pentru producția de biogaz. După ce bacteriile sunt gata și apa este îndepărtată, solidele rămase în digestoare pot fi utilizate ca îngrășăminte, mulci sau așternut animale. Cercetătorii evaluează chiar și utilizarea acestor solide pentru a produce etanol - o modalitate de a storc și mai multă energie din materiile prime originale.
Zonele rurale își pot diversifica acum economiile numai în afara agriculturii, producând biogaz și digestat. Mulți fermieri au investit în digestoare și, prin urmare, sunt capabili să producă și să vândă biogaz și gaz natural regenerabil. În zonele rurale care nu sunt atinse de rețelele de distribuție a gazelor naturale, acest lucru poate face RNG disponibil pentru transport și alte scopuri. La Fair Oaks Farm, o operațiune pe scară largă în domeniul produselor lactate din Indiana, RNG este produs la fața locului. RNG este apoi utilizat pentru a alimenta camioanele utilizate de fermă pentru a livra laptele pe care îl produce clienților săi. Camioanele de muls dispun de motoare Cummins de 9 litri ISL G pe gaz natural. RNG este folosit și în alte aplicații, cum ar fi camioane profesionale, autobuze de tranzit și școlare și camioane de tonaj mediu.
Cum se compară RNG cu alți combustibili?
Vehiculele pe gaz natural sunt mai curate, mai silențioase și necesită mai puțină întreținere decât vehiculele diesel, printre alte beneficii. Vehiculele RNG sunt cu emisii reduse de carbon și chiar și, uneori, cu emisii negative de carbon. În aplicațiile comerciale, RNG poate fi combustibilul alternativ cel mai utilizat pe scară largă. NGVAmerica, o asociație comercială care promovează utilizarea gazului natural în vehicule, raportează că RNG a reprezentat 64% din consumul de gaz natural de pe autostradă în 2021. Este sigur, eficient și relativ accesibil, dar managerii de flotă care doresc să treacă la motoarele pe gaz natural trebuie să facă considerații suplimentare.
Un aspect în ceea ce privește RNG este dacă avem suficient RNG pentru a satisface nevoile de mobilitate comercială. Deși RNG nu poate satisface toate nevoile de energie ale umanității, are capacitatea de a juca un rol în decarbonizarea aplicațiilor de mobilitate comercială selectate. Ultimii câțiva ani au cunoscut o creștere a producției de GNR, o tendință preconizată să continue la unul dintre cele mai rapide rate de creștere a combustibilului din segment. Conform Agenției Internaționale pentru Energie, RNG a reprezentat 1% din producția de biocombustibili în 2020 și se așteaptă să crească la 20% până în 2050.
Citiți mai multe despre modul în care RNG compară alți combustibili alternativi.
Nu ratați niciodată cel mai recent și rămâneți în față. Înscrieți-vă mai jos pentru a primi cele mai noi tehnologii, produse, știri din industrie și multe altele.