Cummins Turbo Technologies se pregătesc pentru lansarea a celei de a 8ea generații HolsetTM Series 400 de turbine cu geometrie variabilă

Pe măsură ce reglementările privind emisiile devin mai stringente, Cummins Turbo Technologies (CTT) se angajează să ajute clienții să reducă emisiile și să avanseze economia de combustibil prin noile tehnologii inovatoare de tratare a aerului.
Construite pe 70 ani de inovație și fiabilitate, CTT și Holset au introdus o gamă largă de tehnologii de tratare a aerului de vârf din industrie. În 2021, CTT a lansat turbina cu geometrie variabilă (VGT) din generația a 7-a din seria 400 pentru a ajuta producătorii de motoare să îndeplinească viitoarele standarde de emisii și să ofere cea mai bună economie de combustibil din clasă. La Cummins, inovația nu se oprește niciodată, deoarece continuăm să avansăm tehnologiile noastre actuale, dezvoltând în același timp altele noi. Având în vedere această filosofie, CTT se pregătește acum să introducă a 8-a generație HE400VGT. Este proiectat special pentru a avea performanțe superioare de clasă, fiabilitate și durabilitate pentru piața camioanelor de mare tonaj de 10-15L.
CTT a făcut îmbunătățiri semnificative ale performanței turbinei cu cea mai recentă generație de produse. Turbina din generația a 8-a va avea o eficiență îmbunătățită cu 5 procente față de turbina anterioară de generația a 7-a.
În plus față de eficiența îmbunătățită a turbinei, care ajută clienții în reducerea dimensiunii motorului, HE400VGT va avea un răspuns tranzitoriu mai bun, robustețe îmbunătățită a scurgerilor de ulei din partea compresorului și aprovizionare dublă cu componente cheie pentru flexibilitatea lanțului de aprovizionare.
Punctele principale ale Holset HE400VGT includ un nou sistem de rulmenți și accese aproape zero pentru a îmbunătăți performanța și răspunsul tranzitoriu. Aceste îmbunătățiri sunt realizate prin clearance-uri mai stricte pe scena compresorului, mișcare radială mai mică pe scena turbinei, finisare îmbunătățită a suprafeței și noi modele aero.
Programată să fie lansată în 2024, această turbină încorporează un actuator electric inteligent de nouă generație și un senzor de viteză cu cel mai recent chipset pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea. Strategia de aprovizionare dublă ajută la diminuarea oricărei lipse neprevăzute de electronice care au afectat recent industria.
Pe lângă îmbunătățirile de performanță, turbina de ultimă generație va oferi cea mai bună performanță din clasă pentru camioanele rutiere de mare tonaj, cuplată cu economisire de combustibil îmbunătățită la puncte cheie de funcționare ale vehiculului.
"CTT a încorporat noi tehnologii interesante în cel mai recent HE400VGT pentru a ajuta clienții motoarelor să îndeplinească cerințe stricte privind emisiile și să-și reducă costul total de proprietate", a declarat Matthew Franklin, director - Managementul produselor și marketing. Pe măsură ce clienții își stabilesc strategiile pentru viitoarele reglementări privind emisiile, CTT continuă să se bazeze pe succesul lansărilor anterioare ale turbinei pentru a furniza produse inovatoare care satisfac provocările nevoilor de dezvoltare a motoarelor clienților noștri, fără a compromite performanța.
Doriți să aflați mai multe despre produsele CTT și inovația tehnică? Înscrieți-vă astăzi la buletinul nostru informativ trimestrial.