Reconstruirea oportună dă roade pentru mineri

O insolație a inginerilor Cummins din Australia și SUA a dus la reducerea costurilor majore și beneficii de mediu pentru companiile miniere care aleg să-și recondiționeze motoarele QSK60 în cadrul unui program special de modernizare.
Inginerii s-au concentrat pe posibilitățile de recondiționare pentru generația timpurie QSK60 și pe modul în care ar putea fi îmbunătățit la cea mai recentă tehnologie diesel la momentul reviziei, fără nicio modificare majoră a designului de bază V16 de 60 litri - o realizare care a ocolit alți producători de motoare.
Actualizarea cheie a tehnologiei este injecția de combustibil, cu sistemul de injecție al unității timpurii (HPI) înlocuit cu sistemul feroviar comun modular (MCRS) de înaltă presiune, care este prezent acum pe toate motoarele Cummins de ultimă generație de mare putere.
Al 300-lea motor îmbunătățit, evaluat la 2700 cp, a pornit recent de pe linia de producție la Centrul de recondiționare Cummins Master din Brisbane, subliniind încă un pas de succes în evoluția QSK60 și de ce este motorul diesel de mare putere la nivel global în echipamentele mobile de minerit.
"Consumul redus de combustibil și revizia mai lungă de viață sunt cheile pentru a reduce costul total de proprietate și acestea au fost obiectivele inițiale din spatele ingineriei programului de modernizare pentru QSK60", spune Greg Field, manager de dezvoltare a activității miniere pentru Cummins Asia Pacific.
"Inovația se află în centrul istoriei lungi a Cummins și cu siguranță și-a jucat rolul în opțiunile de recondiționare QSK60 pe care le putem oferi clienților noștri din minerit."
Concluzia este impresionantă: emisiile de particule diesel sunt reduse cu până la 63% prin tehnologia de combustie în cilindru, fără post-tratare. Există, de asemenea, un plus pentru întreținere cu o încărcare mai mică a cenoților în ulei.
Economiile de combustibil de până la 5% sunt raportate în mod constant pe teren pentru reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, în timp ce revizia este prelungită cu 10%, traducând la un consum de combustibil de peste 4,0 milioane de litri înainte de a fi necesară recondiționarea.
În afară de modernizarea sistemului de alimentare cu combustibil la MCRS, QSK60 cu turbocompresor într-o singură etapă are și alte inovații Cummins în tehnologia de ardere care au fost proiectate pentru conformitatea nivelului 4 Final și Etapa V privind emisiile, cele mai stricte standarde de emisii off-highway din lume.
Pachetul de îmbunătățire a recondiționării poate fi aplicat la cele două variante ale QSK60 - una cu turbocompresor într-o singură etapă (cunoscut sub numele de "Avantaj") care poate fi evaluat de la 1785 la 2700 cp, cealaltă cu turbocompresor în două etape, care poate fi evaluat la 2700, 2850 sau 3000 cp.
Al 300-lea QSK60 îmbunătățit a mers la Boggabri Coal în bazinul NSW Gunnedah pentru instalarea într-un camion de transport Komatsu 930E. Motorul și-a dovedit valoarea atât în mineritul de cărbune, cât și în mineritul de fier din Australia.