Sfaturi din partea experților pentru măsurarea geneatorului tău casnic

Acest articol a fost elaborat de A&A Genpro, Inc., un comerciant autorizat Cummins
Selectarea dimensiunii potrivite a generatorului de intervenție Cummins QuietConnect™ este importantă. Alegeți prea mic dintr-un generator și nu veți putea alimenta toate circuitele casei dvs. Alegeți un generator prea mare și va fi ineficient, consumând mai mult gaz natural sau propan decât este necesar în timpul unei pene de curent.
Cum efectuați dimensionarea unui generator de uz casnic? Ei bine, trebuie să faci niște calcule.
Rămâi alături de mine și îți voi arăta cum să faci calcule. Sau, dacă matematica nu este lucrul dvs., puteți să ieșiți pe cauțiune acum și să utilizați calculatorul de dimensionare a generatorului.
Kilowati
Generatoarele sunt dimensionat în kilowați, care este de 1.000 watti. Watt-urile sunt o măsurătoare a ratei de transfer de energie pentru un aparat. Adăugați puterea fiecărui aparat din casa dvs. care trage electricitate, împărțită la 1.000 și aceasta este formula de dimensionare a generatorului, nu? Nu chiar.
Watt-uri în funcțiune vs. putere de pornire
Orice aparat din casa dvs. care are un motor (aer condiționat, frigider sau pompă de carter, de exemplu) are două valori ale puterii: putere de funcționare și putere de pornire. Acest lucru se datorează nevoii suplimentare de energie electrică atunci când pornește motorul. După ce funcționează, are nevoie de mai puțină putere.
Când vă adăugați puterea, trebuie să vă dați seama în puterea de pornire a aparatelor motorizate. În general, puterea de pornire este de trei ori mai mare decât puterea de funcționare, dar trebuie să verificați eticheta aparatului pentru a fi sigur.
Transformarea volților și amperilor în watti
Nu fiecare etichetă a aparatului își enumeră rata de transfer de energie în watti. Uneori, acestea enumera puterea necesară ca ceva numit volți-amperi (VA). Acesta este doar un alt nume pentru watts. Alteori, aceștia vor enumera separat volții și amperii (alte măsurători ale electricității). Pentru a determina puterea, va trebui să înmulțiți timpii volți amperi (V x A = W).
Spațiu pentru extindere
Înainte de a vă finaliza calculele, trebuie să adăugați o marjă de siguranță. În viitor, este posibil să cumpărați aparate mai mari sau aparate noi. Trebuie să luați în considerare acest lucru înainte de a cumpăra generatorul de intervenție. Deci, odată ce ați stabilit kilowații totali necesari de casa dvs., adăugați încă 20 la 25% pentru a vă oferi calculul final al sarcinii generatorului.
Modalități mai ușoare de calcul
Pentru o estimare brută, puteți utiliza calculatorul de dimensionare a generatorului. Dar pentru dimensionarea cea mai precisă, cel mai bine este să programați o întâlnire cu un comerciant autorizat Cummins, care va veni la dvs. acasă și va face calcule pentru dvs. Pentru a găsi distribuitorul cel mai apropiat de dvs., începeți cu localizatorul generatorului de uz casnic Cummins.
Pregătire pentru pene de curent
În timp ce vă calculați nevoile de energie, este, de asemenea, important să luați în considerare cât timp ar putea fi o pană de curent în zona dvs. Dacă locuiți în zone de coastă care sunt afectate frecvent de uragane, așteptați-vă ca generatorul dvs. să fie utilizat pentru durate lungi de întrerupere a alimentării. Pentru a vă pregăti generatorul pentru perioade mai lungi de funcționare, asigurați-vă că lucrați cu distribuitorul local pentru a programa vizite de întreținere preventivă.
Despre A&a Genpro
Suntem cel mai important distribuitor de generatoare Cummins din Houston, Texas, cu o evidență care furnizează și instalează generatoare Cummins, precum și alte servicii de generatoare. A&A Genpro, Inc a fost fondată cu viziunea de a oferi servicii de generatoare în premieră, inclusiv instalarea și service-ul tuturor generatoarelor de mărci și modele. Fondatorii GenPro sunt rezidenți de multă vreme din Houston, aceștia înțeleg provocările și situațiile care pun viața în pericol care apar din cauza uraganelor masive. Compania de generatoare a fost formată cu conceptul de a oferi alternative sigure pentru a sprijini comunitatea din Houston și zona coastei Golfului cu generatoare accesibile pentru a vă menține casa și afacerea în funcțiune. Vizitați site-ul nostru web la https://aagenpro.com/.