Beneficiile motoarelor pe gaz natural asupra mediului înconurător

Poate fi dificil să înțelegeți rolul pe care îl joacă motoarele pe gaz natural atunci când vine vorba de reducerea emisiilor de transport și de a face industria camioanelor mai durabilă. Gazul natural este un combustibil fosil, la fel ca motorina și benzina, așa că există unele concepții greșite cu privire la beneficiile pentru mediu pe care le poate oferi, în special în comparație cu opțiunile alternative emergente de sistem de propulsie, cum ar fi celulele de combustibil cu hidrogen sau vehiculele electrice cu baterie (BEV). Atât vehiculele cu celule de combustibil, cât și vehiculele BEV sunt adesea denumite opțiuni de "emisii zero". Deși este adevărat că nu produc emisii de țeava de esapament, asta spune doar o parte din povestea sustenabilității.
Ce face ca gazul natural să fie un combustibil ecologic?
La fel ca motoarele diesel, motoarele pe gaz natural sunt motoare cu ardere internă. Toate eliberează un anumit nivel de emisii de gaze cu efect de seră (GHG), dar pentru același număr de mile parcurse, un vehicul pe gaz natural are ca rezultat, de obicei, o cantitate totală mai mică de GHG-uri și particule, cum ar fi dioxidul de carbon (CO2) și oxizii de azot (NOx), oferind în același timp putere și performanță similare.
O modalitate de a compara intensitatea totală a gazelor cu efect de seră și a intensității carbonului combustibililor, cum ar fi gazul natural, gazul natural regenerabil și motorina, și vehiculele este să privim la o valoare numită emisiile bine la volant. Emisiile la nivelul roților includ emisiile totale de GHG generate de utilizarea combustibilului și producția și transportul sau generarea combustibilului.
Motoarele pe gaz natural reduc emisiile GHG
Atunci când se analizează impactul total al gazelor naturale comprimate (GNC) și al motorinei, CNG oferă reduceri GHG undeva în intervalul 13% - 17%. Numerele de CO2 sunt chiar mai bune, cu o reducere medie de 25% sau mai mult.
Calculatorul Cummins privind emisiile GHG oferă o analiză a emisiilor bine în roți ale vehiculelor medii și grele, pe baza combustibililor tipici disponibili în America de Nord. Calculatorul de emisii GHG se bazează pe modele detaliate ale ciclului de viață dezvoltate de cercetătorii din cadrul Laboratorului Național Argonne. În majoritatea aplicațiilor medii și grele, un motor pe gaz natural poate avea ca rezultat emisii de gaz cu efect de seră mai mici decât un motor diesel echivalent. De exemplu, un autobuz de tranzit echipat cu motorul Cummins L9N pe gaz natural poate avea ca rezultat cu aproximativ 6% mai puține emisii de gaze cu efect de seră decât același camion echipat cu un motor diesel. Dacă autobuzul pe gaz natural înlocuiește un autobuz diesel mai vechi, reducerile de emisii cu efect de seră pot fi chiar mai mari de 13% sau mai mult.
Sustenabilitatea mediului și gazul natural regenerabil
Impactul sustenabilității gazului natural într-adevăr strălucește atunci când luați în considerare gazul natural regenerabil (GNR). Gazul natural regenerabil este fabricat în principal cu ajutorul metanului care provine din descompunerea deșeurilor organice. Aceasta poate include gaz de fermentare a deșeurilor sau metan captat din instalațiile de tratare a apelor uzate sau din deșeuri agricole.
Utilizarea RNG reduce punctajul total al intensității carbonului, deoarece RNG se face cu metan, care altfel ar fi fost gazat. Captarea acestor gaze le împiedică să intre în atmosferă și reduce semnificativ punctajul total bine-la-roată. Poate chiar scădea intensitatea carbonului la sub zero, în funcție de materie primă RNG. Gazul natural regenerabil este identic din punct de vedere funcțional cu gazul natural obținut din resurse fosile. Amestecarea gazului natural fosil cu cantități chiar mici de RNG poate duce la beneficii imediate pentru mediu. Și în fiecare an, RNG devine un procent mai mare din toate GNC-ul utilizat în America de Nord, contribuind la rolul pe care gazul natural trebuie să îl joace în viitorul nostru regenerabil.
Reducerea criteriilor emisiile atmosferice cu motoare pe gaz natural
Emisiile reduse de gaze cu efect de seră fac parte doar din ecuație. Vehiculele pe gaz natural ajută, de asemenea, la reducerea poluarea aerului. Mai exact, vehiculele pe gaz natural produc mai puțină poluare a aerului fără a fi nevoie de sisteme de post-tratare complicate concepute pentru a elimina poluanții de la evacuarea unui vehicul. Motoarele pe gaz natural sunt certificate la niveluri de NOx aproape zero scăzute (0.02g/bhp-hr) și eliberează cantități minime de compuși organici volatili nocivi (COV), cum ar fi benzenul. Atunci când o flotă mare înlocuiește vehiculele diesel mai vechi cu motoare pe gaz natural, aceste beneficii pot avea un impact local pozitiv imediat asupra calității aerului. Acesta este unul dintre motivele pentru care vehiculele pe gaz natural sunt deosebit de populare în zonele urbane și de ce autobuzele de tranzit și camioanele de gunoi sunt printre cele mai frecvente exemple de motoare pe gaz natural de pe camioane și autobuze.
Fără scurgeri dăunătoare mediului
Din punct de vedere al mediului, gazul natural comprimat are un avantaj suplimentar față de combustibilii petrolieri. Spre deosebire de distilatele de ulei și ulei, cum ar fi motorina și benzina, gazul natural este, ei bine, un gaz. Acest lucru înseamnă că, dacă are loc o scurgere, orice gaz natural care scapă se va disipa aproape instantaneu în atmosferă. Scurgerea gazului natural în aer nu este fără impact asupra mediului. Dar este întotdeauna preferabil să vărsați hidrocarburi lichide, ceea ce poate duce la contaminarea solului și a apei. Nenumărate stații de gaz peste tot în lume, rezervoarele subterane de benzină scurgeri la nenumărate stații de gaz au cauzat contaminare semnificativă a solului. Cu gaz natural, aceasta nu este o problemă.
Pe scurt, gazul natural ar putea să nu fie singura soluție pentru poluarea produsă de om în sectorul transporturilor, dar are un rol atunci când vine vorba de reducerea emisiilor acum, fără perturbări majore ale modelelor actuale de afaceri. De fapt, Walmart a anunțat recent că va oferi camioane grele pentru Cummins pentru a se integra cu noul motor de 15 litri pe gaz natural, X15N™, care funcționează pe gaz natural comprimat (GNC). După livrare, Walmart va testa pe teren camioanele finite la centrul său de distribuție din Fontana, California, cu Chevron furnizând camioanele cu GNC legat de gaz natural regenerabil.
În plus, în domeniul transporturilor există și alte beneficii ale motoarelor pe gaz natural, în special atunci când vine vorba de beneficiile financiare ale motoarelor pe gaz natural.
Nu ratați niciodată cel mai recent și rămâneți în față. Înscrieți-vă mai jos pentru a primi cele mai noi tehnologii, produse, știri din industrie și multe altele.