Beneficiile motoarelor pe gaz natural în transport

Reducerea poluarea aerului generată de vehiculele comerciale este unul dintre numeroasele beneficii ale motoarelor pe gaz natural. Amplasat într-o vale din Alpii Francezi, orașul Chamonix este cunoscut pentru priveliștile uluitoare ale Mont Blanc, pentru că este locul de naștere al alpinistului modern și, din păcate, pentru calitatea sa teribilă a aerului. Emisiile generate de trecerea vehiculelor sunt de vină. Orașul este cuprins de un tunel rutier major folosit de peste o jumătate de milion de vehicule grele, în fiecare an.
N-ar fi frumos dacă evacuarea de la toate aceste vehicule ar putea fi curățată? Locuitorii din Chamonix ar aprecia acest lucru. La fel și nenumăratele milioane care locuiesc în orașe poluate.
Motoarele pe gaz natural folosesc tehnologie fiabilă
O tehnologie sigură pentru a reduce poluarea aerului există deja - motoare pe gaz natural. Sute de mii de vehicule cu motoare pe gaz natural funcționează în întreaga lume. Acestea generează aproape fără emisii de oxizi de azot, particule, compuși organici volatili sau monoxid de carbon. Sistemele de tranzit din întreaga lume au implementat autobuze pe gaz natural pentru a reduce poluarea aerului.
Motoarele pe gaz natural sunt, de asemenea, o alegere excelentă pentru o mare varietate de aplicații medii și grele, cum ar fi camioane de colectare a gunoiului, camioane de livrare și remorci cu tractoare. Motoarele pe gaz natural există de multă vreme. Acestea sunt durabile, fiabile și au suficientă putere pentru a-și face treaba.
Motoarele pe gaz natural sunt față de mediu
Vehiculele pe gaz natural pot ajuta flotele să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Conform unui model pe roți dezvoltat de Argonne National Laboratory, vehiculele pe gaz natural comprimat (GNC) au fost dovedite că reduc emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 16% comparativ cu un vehicul echivalent care funcționează pe benzină. Aceste modele bine orientate către roți încorporează emisiile care apar ca urmare a extracției, prelucrării și transportului combustibililor.
Vehiculele pe gaz natural pot funcționa și cu gaz natural regenerabil. Gazul natural regenerabil este fabricat folosind deșeuri organice, cum ar fi dejecția animalelor, nămolul de canalizare sau subprodusele agricole. Odată ce este rafinat în mod corespunzător, gazul natural regenerabil poate fi utilizat interschimbabil cu gaz natural regulat. În funcție de sursa de energie, intensitatea carbonului gazului natural regenerabil poate fi neutră sau chiar sub zero. Trecerea la gaz natural regenerabil este o modalitate excelentă pentru companii de a-și reduce amprenta de carbon și de a reduce emisiile de transport. Adesea se poate face fără nicio investiție de capital. Este, de asemenea, o modalitate de a acționa acum fără a aștepta tehnologie care ar putea să nu fie disponibilă de câțiva ani.
Gazul natural prezintă beneficii suplimentare pentru mediu. De exemplu, gazul natural nu se poate vărsa, deoarece este mai ușor decât aerul. Nu poate balta sau duce la contaminarea solului, așa cum ar face o scurgere de ulei. Puteți citi mai multe despre aceste beneficii adesea trecute cu vederea ale motoarelor pe gaz natural în sustenabilitatea mediului.

Motoarele pe gaz natural sunt bune pentru finanțele companiei
Vehiculele pe gaz natural pot duce, de asemenea, la economii mari pentru întreprinderi. Spre deosebire de unele vehicule cu motoare diesel, vehiculele pe gaz natural nu necesită sisteme extinse de post-tratare a gazelor de eșapament. Mulți operatori petrec mult timp și bani pentru întreținerea acestor sisteme. În al doilea rând, combustibilul pe gaz natural costă mai puțin decât benzina și motorina. În unele zone, prețul cu amănuntul al gazului natural este mai mic de jumătate din prețul motorinei. Prețurile gazelor naturale sunt, de asemenea, stabile în America de Nord, prețurile medii cu amănuntul au rămas relativ stabile în ultimii 20 ani. Acest lucru face ca flotele să-și previzioneze cu ușurință costurile lunare și anual cu combustibilul.
Trecerea la vehicule pe gaz natural poate ajuta, de asemenea, întreprinderile să-și crească veniturile. Vehiculele pe gaz natural reduc emisiile de transport, ceea ce este un beneficiu atractiv pentru companiile care caută opțiuni cu emisii mai mici de carbon, care le pot ajuta să îndeplinească obiectivele privind sustenabilitatea corporatistă sau ESG (mediu, social și guvernanță).
Motoarele pe gaz natural sunt vizibil mai silențioase decât motoarele diesel, fiind o opțiune atractivă pentru companiile de service, flotele de livrări, companiile de transport și corporațiile școlare care își desfășoară activitatea în medii urbane. De exemplu, companiile de colectare a gunoiului sau operatorii de autobuze școlare private licitează pentru contractele municipale.
Motoarele pe gaz natural sunt tehnologia alternativă matură, dovedită și mai puțin perturbatoare disponibilă astăzi
Vehiculele pe gaz natural se potrivesc modelelor actuale de transport, persoane și mărfuri. Integrarea camioanelor pe gaz natural în flota dvs. nu necesită schimbări radicale în tehnologia vehiculelor, infrastructura de transport sau rețelele de asistență. Motoarele pe gaz natural împărtășesc aproximativ 80% din aceleași componente ca omologii lor diesel, facilitând flotelor mixte să țină piesele în stoc și mai ușor de instruit tehnicienii de service.
Dacă vă interesează diferiți combustibili, nu uitați să explorați gazul natural (GNC), GPL, GNL, RNG și motorina.
Curba de învățare a gazelor naturale nu este atât de abruptă pe cât cred mulți oameni
Când vine vorba de integrarea vehiculelor pe gaz natural într-o flotă comercială sau municipală, Cummins Inc. este un partener de încredere cu peste 30 de ani de experiență în fabricarea motoarelor pe gaz natural. Menținem relații profunde cu partenerii canalului pentru a-i ajuta pe clienți să înțeleagă dacă gazul natural este alegerea potrivită pentru flota lor. De asemenea, colaborăm direct cu OEM pentru camioane, furnizorii de combustibil, echipele de întreținere a flotei etc. pentru a asigura o integrare lină.
Dacă aceste beneficii vi se par interesante, nu uitați să verificați și răspunsurile noastre la întrebări frecvente despre motoarele pe gaz natural. Aceste răspunsuri acoperă subiecte precum costurile, practicitatea și fezabilitatea integrării gazului natural în flotele comerciale.
Șoferilor le place să conducă camioane pe gaz natural
Știați că șoferii preferați experiența operării vehiculelor pe gaz natural? Puteți învăța de ce citind despre modul în care motoarele pe gaz natural și diesel se compară.