Pe șosea și în afara acesteia, în domeniul comercial cât și cel industrial, Cummins este forța motrice a celor mai inovatoare vehicule din lume, alimentate de surse de energie cu consum redus de carbon și echipate cu aplicații care vă satisfac toate necesitățile, mari și mici.
Aplicații în întreaga lume
Ne-am luat angajamentul să avem cel mai mare impact, cu cea mai mică amprentă. Aplicațiile noastre principale pe bază de baterii electrice și hidrogen sunt aici pentru a vă alimenta în mod fiabil și responsabil lumea, indiferent unde trebuie să mergeți.

Autobuze
De la autobuze școlare electrice până la transportul urban alimentat cu celule de combustibil cu hidrogen, Cummins are cea mai avansată gamă de transport cu emisii reduse de carbon pentru a face locurile în care trăim și mai locuibile.

Camioane
Știm că încărcătura dvs. trebuie să ajungă la destinație. De aceea, camioanele noastre electrice și hidro robuste - de la grele la medii și până la ușoare - oferă performanțe fără precedent, fără compromisuri.

Trenuri
Viitorul căilor ferate curate este aici. Cummins colaborează cu operatorii de tranzit pentru a asigura o tranziție globală către un sistem de transport cu emisii reduse de carbon.

Ambarcațiuni și porturi
Cummins este deschizătoare de drumuri către marile porturi comerciale și ambarcațiuni maritime pentru a reduce și gestiona impactul lor asupra mediului.

Off-Highway
Cummins dezvoltă următoarea generație de sisteme electrificate pentru a îmbunătăți condițiile de lucru dure de pe piețele non-rutiere, prin reducerea expunerii la emisiile vehiculelor.

Putere staționară
Cummins stabilește standardul cu celule de combustibil de vârf din industrie pentru a oferi o putere critică fiabilă și o putere de rezervă sigură.

Cu toată puterea înainte
Cummins furnizează întreaga soluție electrificată - de la sisteme de transport cu nivel zero al emisiilor, care se pot încărca complet în mai puțin de opt ore, la componente critice, cum ar fi acumulatori integrați în mod expert. Rezultatul este performanță și putere maximă, cu reducerea costurilor de întreținere, service și combustibil.

Potențial uriaș
Cummins oferă acum o linie completă de module de alimentare cu celule de combustibil cu hidrogen și ansambluri pentru fiecare vehicul electric și aplicație de alimentare din întreaga lume. Generând electricitate fără zgomot, într-un mod eficient și cu emisii zero de carbon, această sursă de energie mai curată are toate caracteristicile combustibililor tradiționali, dar cu beneficii nelimitate pentru a crea o lume mai bună.
Comunicați cu noi
Suntem aici pentru a vă ajuta să navigați prin tehnologia și produsele noastre.