Motoare și generatoare navale de încredere
Indiferent dacă transportați mărfuri în sus și în jos pe Mississippi sau dacă faceți o croazieră cu familia dvs. în Marea Mediterană, avem un motor sau un generator naval pentru dvs.
Cummins în acțiune
Ieșiți pe apă - și rămâneți acolo

Motor recomandat
B4.5
B4.5 oferă putere mare în cel mai mic pachet naval, atât pentru propulsie, cât și pentru aplicații auxiliare. Silențios și fiabil, motorul este ideal pentru clienții care caută putere între 110-250 CP sau între 76 kW și 186 kW.

Generator recomandat
Generaoare navale Onan 4 kW-65 kW
Preferate de constructorii de nave, de căpitani, de proprietari și de șantierele navale, generatoarele noastre navale Onan furnizează energie curată într-o gamă de modele, inclusiv opțiuni cu aprindere protejată.

Motor recomandat
QSK60
Conceput inițial pentru aplicații navale comerciale dure, puterea fiabilă a QSK60 este acum disponibilă atât cu certificările IMO III, cât și cu certificările Tier 4.
SERVICE CARE VĂ MENȚINE ÎN MIȘCARE
Alegeți din rețeaua noastră de peste 9,000 de unități de service și de reprezentanțe din întreaga lume.
Opriți problemele, înainte ca acestea să apară
PrevenTech® Naval este instrumentul nostru digital, care vă permite să monitorizați starea funcționare a echipamentului și să evitați lucrări de întreținere neprogramate.