Motorul Diesel
Rudolf Diesel a construit primul său prototip bine-cunoscut, al motorului cu compresie înaltă în 1897. De atunci, motorul Diesel a evoluat într-una dintre cele mai capabile și fiabile forme de generare de energie din lume.
La motoarele Diesel, combustia internă are ca rezultat expansiunea gazelor de înaltă presiune și înaltă temperatură, care la rândul lor deplasează pistoanele, transformând energia chimică în energie mecanică.
În 1919, Clessie Lyle Cummins a fondat Cummins Engine Company, pentru a îmbunătăți tehnologia Diesel și a produce cele mai bune motoare din lume. Viziunea sa a lansat o companie care astăzi este lider global, producând motoare Diesel pentru aplicații variind de la camioane grele și camionete pentru consumatori, până la minerit industrial și foraj petrolier.
Tehnologia motorului Diesel
Pentru a funcționa eficient și în condiții de siguranță, motorul trebuie să asigure continuu aer, combustibil și lubrifiere cilindrilor. În plus, emisiile motorului, generate ca produse secundare ale combustiei, trebuie să fie tratate pentru a respecta standardele globale de mediu.
Motoarele Diesel de astăzi, de la Cummins
Motoarele Diesel de la Cummins sunt cele mai puternice și mai fiabile motoare de pe șosea, de pe apă și de la locurile de muncă. Cu cilindree de la 2,8 l, la 95 l, gama noastră diversă de motoare permite clienților din întreaga lume să utilizeze motorul Cummins perfect pentru nevoile lor specifice. În ceea ce privește fiabilitatea și performanța, nu puteți bate un motor Cummins.
Găsiți motorul Cummins perfect pentru dvs.