Accesul fiabil la apă curată este o cerință în întreaga lume, iar Cummins are zeci de ani de experiență în furnizarea de sisteme de alimentare de urgență, care mențin apa curgând în orice circumstanțe.
Asigurăm alimentarea neîntreruptă cu apă
Indiferent dacă proiectul este o nouă stație de tratare a apelor uzate sau o modernizare pentru a îndeplini cerințele de reglementare a alimentării de rezervă, Cummins vă ajută să vă atingeți obiectivul de a furniza servicii neîntrerupte de apă și apă uzată.
Istoricul nostru privind instalațiile de alimentare fiabile, combinate cu flexibilitatea pentru a găzdui cu ușurință viitoarele extinderi ale sistemului, înseamnă că vă puteți baza pe operațiuni simplificate, fără griji.
Și pentru că proiectele de tratare a apei și a apelor uzate necesită fiabilitate și capacitate de reacție, Cummins este echipată cu cel mai cuprinzător program de asistență din industrie. Ne mândrim că oferim asistență la nivel global pentru vânzări și service, cu un accent local pe fiecare proiect legat de apă. Pur și simplu, este un nivel de service pe care alți furnizori nu îl pot egala.
Vă puteți aștepta la:
- Sisteme pre-integrate PowerCommand®, proiectate, construite și testate pentru a funcționa împreună
- Proiectare de sistem, management de proiect și instalare la nivel de expert
- Tehnicieni de service locali, instruiți în fabrică
- Asistență și service 24/7
Vă prezentăm generatoare Cummins Centum Series™
O nouă linie de seturi electrogene pentru a întruni nevoile dvs. pentru alimentare la dimeniune corectă și emisii reduse.