Informații privind garanția

Decizia dvs. de a alege Cummins va avea întotdeauna un sens excelent în afaceri. Designul excepțional, materialele de calitate și manopera minuțioasă intră în fiecare produs Cummins.

Pentru informații specifice privind acoperirea garanției, găsiți declarațiile de garanție mai jos sau contactați cel mai apropiat distribuitor.

Garanție standard de bază

Programul garanției extinse

Adăugați liniște sufletească suplimentară la mândria dvs. de a fi proprietarul unui produs Cummins.

Cummins susține calitatea produselor sale, oferind un program de garanție extinsă, susținut de fabrică. Achiziționarea generatorului dvs. este o investiție pe termen lung și vă puteți baza pe programul nostru de garanție extinsă pentru a vă proteja investiția. Programul de garanție extinsă al Cummins preia ștafeta de unde o lasă garanția standard din fabrică - permițându-vă să extindeți acea protecție lider în industrie, care vă oferă liniște sufletească.

Beneficiile programului de garanție extinsă, dintr-o privire:

  • reduceți riscul costurilor neașteptate de defectare, dincolo de garanția standard din fabrică
  • timpi morți reduși la minimum, cu ajutorul reparațiilor finalizate de tehnicieni instruiți în fabrică, ce utilizează piese originale Cummins
  • fără deductibile sau taxe ascunse
  • susținut de 90 ani de experiență prin Cummins.
  • susținut de o rețea globală de furnizori de servicii Cummins autorizați.
  • asistență tehnică asigurată de Cummins la nivel mondial.
  • acoperirea garanției este complet transferabilă, fără costuri suplimentare.
  • varietate de termeni și opțiuni de acoperire, pentru a vă satisface nevoile.
  • Protecție împotriva creșterii costurilor pieselor, forței de muncă și deplasărilor.

Informații privind cumpărarea garanției extinse

Când o puteți cumpăra:

  • la cumpărarea generatorului
  • înainte ca garanția de bază să expire
  • în termen de 1 an de la expirarea garanției de bază, pentru cumpărăturile care se califică

De la cine o puteți cumpăra:

Incluse în garanția dvs. extinsă:

  • repararea tuturor defecțiunilor rezultate în urma defectelor materialelor, designului sau manoperei
  • acoperirea garanției standard de bază (înainte de începerea acoperirii garanției extinse)
  • alegerea nivelului de acoperire - a se vedea matricea de acoperire a produsului, în dreapta
  • beneficiați imediat de acoperire

Nu sunt incluse în garanția extinsă:

  • întreținerea programată
  • repararea defecțiunilor rezltate în urma abuzului, neglijenței sau utilizării greșite de către client
  • defecțiunile produsului legate de utilizarea, instalarea, depozitarea sau întreținerea necorespunzătoare

Prezentele condiții pot fi schimbate în orice moment. Vă rugăm să-l contactați pe distribuitorul sau comerciantul dvs., pentru termenii și condițiile specifice produsului dvs.

Pentru cea mai bună asistență, înregistrați-vă generatorul Cummins

Înregistrați-vă generatoarele Cummins: generatoare rezidențiale, comerciale mobile, navale sau pentru vehicule de agrement

Formular de înregistrare pentru pornirea grupurilor electrogene și ENCOMPASS

Pentru produsele comerciale, vă rugăm să-l contactați pe comerciantul sau distribuitorii dvs., pentru mai multe informații despre înregistrare.

Studiu de caz Acțiuni

Cummins sărbătorește parteneriatul de lungă durată cu Navajo Nation, furnizând energie fiabilă pentru stațiune

Vizualizare

Curent electric de rezervă: două generatoare Cummins pentru a alimenta continuu cu energie sediul central al CalBank

Vizualizare


Pentru a vedea toate studiile de caz faceți clic aici.
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.