Cea mai puternică legătură a dvs. către putere fiabilă: comutatoare de transfer Cummins
Cummins Power Generation oferă o gamă largă de comutatoare de transfer și izolări de bypass pentru transferul fiabil de energie între surse de alimentare în orice aplicație, de acasă, la comercială, până la misiune critică.
Ca parte a soluțiilor integrate de alimentare Cummins, comutatoarele noastre de transfer (automate și neautomatice) se bazează pe tehnologie dovedită pentru a oferi performanțe sigure în aplicații critice. Toate comutatoarele noastre de transfer sunt proiectate având în vedere flexibilitatea și ușurința operării. Și, atunci când este asociat cu grupuri electrogene Cummins (aparate de comutare și comenzi paralele), capacitățile noastre robuste ale sistemului de alimentare asigură performanțe fiabile, maximizând în același timp eficiența costurilor.
Comutatoarele standard sunt disponibile de la 40 la 4, amperi 000 pentru întreaga gamă de aplicații de joasă tensiune, iar comutatoarele personalizate sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor unice ale proiectului.
Caracteristicile și capabilitățile includ:
- Valori nominale de rezistență și închidere de până la 200 kA
- Evaluări de scurtă durată până la 150 kA
- Comenzi sofisticate PowerCommand ®
- Comunicare în rețea și capacitate de monitorizare la distanță
- Capacități de diagnostic îmbunătățite cu înregistrarea evenimentelor, coduri de erori îmbunătățite, liste de alerte, istoricul evenimentelor de alimentare și statistici sursă
- Statisticile îmbunătățesc capacitatea de diagnoză
- Configurări de intrare automate, neautomate, fără servicii și service
- Ocolirea izolației și configurațiile de intrare a serviciului
- Tranziție deschisă sau închisă
- Aprobări globale ale agențiilor, inclusiv UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC / OSHPD și NEMA ICS 10
Canalul de distribuție global Cummins este furnizorul cu sursă unică de sisteme de alimentare complet integrate - de la generatoare, controale paralelism și comutatoare automate de transfer până la suport și service local de proiectare-construire, implementând sute de mii de instalații în întreaga lume.
Fiți la curent cu datele critice cu ajutorul annunciatorului de la distanță al comutatorului PowerCommand
The PowerCommand Transfer Switch Remote Annunciator vă permite să monitorizați de la distanță până la opt comutatoare de transfer seria X pe un singur ecran LCD color ușor de citit.
Dintr-o privire, veți ști poziția comutatorului de transfer, disponibilitatea sursei și dacă există evenimente sau alerte active.
O interfață intuitivă cu utilizatorul vă oferă acces la informații suplimentare pentru fiecare comutator de transfer, inclusiv tensiunea sursă, frecvența și jurnalele de alertă și funcțiile de comandă pentru a iniția teste, a înlocui temporizările de transfer și a încărca de la distanță.
- Design intuitiv de vârf
- Simboluri și pictograme cu coduri de culori
- Butoane tactile de feedback
- Monitorizare de la distanță
- Informații detaliate și istoric
- Test la distanță, suprascriere și control la escadă
- Notificare de eroare și eveniment
- Măsurarea tensiunii și frecvenței
- Suport pentru hardwire pentru un controler non-Seria X