Comenzi la nivel de sistem
și aparate de comutare

Accesul dvs. la controlul total al sistemului electric

Cummins Power Generation a proiectat soluții fiabile de alimentare în paralel, încă de la începutul secolului 1960 pentru o gamă largă de aplicații.

Acești zeci de ani de experiență se traduc într-o cunoaștere profundă a domeniului ce ține de comenzile pentru sisteme electrice, a filozofiei de funcționare și în mii de moduri posibile de defecțiuni.

Fie că vorbim de sisteme simple sau complexe, fie de integrarea surselor regenerabile și a noilor tehnologii energetice, eliminăm complexitatea din sistemele electrice, astfel încât să vă puteți concentra pe imaginea de ansamblu, în timp ce experții Cummins se ocupă de fiecare detaliu, de la concepție, la proiectare, testare, instalare și service - pentru orice aplicație, oriunde.

Comenzi principale digitale

comenzi principale digitale

Gama noastră de sisteme de control și supraveghere complet integrate asigură mai multe funcții și comenzi robuste decât orice alt sistem de comană la nivel de sistem disponibil pe piață.


Funcțiile și comenzile includ ecrane tactile încorporate, acces on-site cu mai multe niveluri de securitate, acces de la distanță cu notificări prin e-mail și text, precum și raportare.


Comenzile principale digitale PowerCommand® sunt proiectate, fabricate, testate și certificate de terți conform UL891, IEC 61439-2, CSA {[ #3]}.2, Seismic și CE și oferă fiabilitate funcțională și calitate de clasă mondială.

Vezi comenzile principale digitale

Comutator

produs comutator

Cummins Power Generation este liderul industriei în proiectarea celor mai fiabile și avansate aparate de comutație în paralel și comenzi la nivel de sistem. Folosim tehnologia și arhitectura de ultimă generație PowerCommand pentru a controla și gestiona cu precizie sursele astfel încât curentul să fie furnizat sarcinilor.


Oferta noastră de soluții de comutare răspunde tuturor nevoilor dvs. de aplicații de joasă și medie tensiune, de la o singură instalație și magistrală de sarcină la mai multe instalații și magistrale de sarcină aranjate în orice topologie, cum ar fi:

  • Magistrală izolată
  • Magistrală izolată cu cablu de distribuție generator
  • Magistrală comună
  • Pereche simplă de transfer
  • Aranjament secundar selectiv „Main-Tie-Main”
  • Perechi cu transfer multiplu,
  • sau orice altă topologie la comandă
     
Vezi pagina cu produse de comutare

Explorați gama noastră de comenzi la nivel de sistem

Integrare completă a sistemului

Fiecare componentă a sistemelor integrate de alimentare Cummins a fost complet proiectată și construită de Cummins și a fost testată în fabrică, pentru a asigura cea mai mare fiabilitate din industrie.

De la grupuri electrogene și comenzi de punere în paralel, la comenzi la nivel de sistem, aparataje de comutare și comutatoare de transfer, la componentele care alcătuiesc o microrețea și la soluții digitale care să permită monitorizarea de la distanță, Cummins vă este alături în fiecare etapă, de la planificare și proiectare, la punere în funcțiune și la actualizări de servicii pe durata ciclului de viață al sistemului.

Aflați mai multe despre sistemele energetice integrate
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.