produs comutator

Comutator

Certificare N/A

Cummins Power Generation este liderul industriei în proiectarea celor mai fiabile și avansate comenzi de comutație în paralel. Folosește tehnologia și arhitectura de ultimă oră PowerCommand® pentru a controla și gestiona cu precizie sursele pentru ce se asigură că puterea este condusă sarcinilor.

Vă oferim comutoatare în paralel cu tensiune redusă listate la 891 sau UL 1558 pentru aplicații care variază de la 208 la 600 volți. În plus, comutatoarele în paralel de medie tensiune construite conform standardului ANSI C 37. 20. 2 sunt disponibile pentru aplicații de înaltă tensiune.

Aplicații

Sisteme de comandă paralele

Prezentare generală:

Cummins Power Generation a proiectat soluții fiabile de alimentare în paralel, încă de la începutul secolului 1960 pentru o gamă largă de aplicații. În 1995, Cummins Power Generation a introdus primele controale digitale PowerCommand sup1>® complet integrate în întreaga sa gamă de grupuri electrogene comerciale. Aceste comenzi sofisticate reprezintă singura platformă complet integrată din cadrul industriei care integrează funcțiile de comandă și protecție a motorului și alternatorului într-un sistem comun fiabil.

Sistemele digitale în paralel PowerCommand® de la Cummins Power Generation furnizează o funcționalitate mai bună și comenzi mai robuste decât orice alt sistem de punere în paralel disponibil astăzi. Folosind blocuri de control comune cu componente prototip testate, aceste sisteme oferă caracteristicile și performanța de care aveți nevoie. La baza unui sistem de punere în paralel Cummins se află o comandă master digitală PowerCommand® proiectată pentru a se îmbina direct cu comenzile Cummins de punere în paralel și comenzile comutatorului de transfer.

DMC este proiectat pentru aplicații de joasă sau medie tensiune, izolate și de conectare în paralel, oferind funcționalități și control la nivel de sistem.

 

Tensiune joasă
sisteme de control al generatorului

Tensiune medie
sisteme de control al generatorului

 

Oriunde vă aflați, orice faceți, expertiza Cummins vă însoțește peste tot, Mereu în mișcare

Cummins oferă clienților o siguranță și încredere de neegalat atunci când vine vorba de servisarea și mentenanța sistemelor de paralelizare. Cel mai bun din clasă cu capabilități aftermarket prin intermediul contactului dvs. local dedicat, susținut de un sistem global de tehnicieni de service, ingineri, 8,00 locații dealeri și 500 unități de distribuție de piese în peste 190 țări răspândite pe 6 continente.

Opțiuni panou de distribuție:

  • LV și MV cu UL891, UL1558 sau IEEE C37.20.2
  • 2000A la 6000A viteză autobuz
  • fixare 65kAIC la 200KAIC
  • Tip autobuz și izolare
    • Cupru, aluminiu
    • Placat cu aur și tablă
    • Izolat
  • Carcase NEMA1 și NEMA3R (Walk-In, Non-Walk-In)
  • Intrări de sus și/sau de jos
  • Descărcătoare de supratensiune și condensatoare
  • Comutatoare de reducere a arcului electric

Beneficii dontr-o privire:

  • Interfață intuitivă pentru operator de sistemul pentru configurarea, monitorizarea, înregistrarea datelor și diagnosticarea sistemului
  • Gestionare sarcină
  • Controlul încărcăturii unice sau multiple
  • Control VAR/factor de putere
  • Comandă principală, generator principal și controler întrerupere de legătură
  • Paralelism utilitare, peak-shave/ sarcină de bază, import/export
  • Paralelism extins, rampă moale sau tranziție închisă-tare
  • Testare sistem cu și fără încărcătură
  • Control bancă de încărcare
  • Mostră secvențe complexe de operare
  • Gestionați și controlați CHP (combinat cu căldură și energie)
  • Gestionează și controlează echilibrul meacnismului
  • HMI-uri de la distanță
  • Modbus TCP/IP, RTU și BACnet


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.