Comutator
Cummins Power Generation este liderul industriei în proiectarea celor mai fiabile și avansate comenzi de comutație în paralel. Folosește tehnologia și arhitectura de ultimă oră PowerCommand® pentru a controla și gestiona cu precizie sursele pentru ce se asigură că puterea este condusă sarcinilor.
Vă oferim comutoatare în paralel cu tensiune redusă listate la 891 sau UL 1558 pentru aplicații care variază de la 208 la 600 volți. În plus, comutatoarele în paralel de medie tensiune construite conform standardului ANSI C 37. 20. 2 sunt disponibile pentru aplicații de înaltă tensiune.
Aplicații
Prezentare generală:
Cummins Power Generation a proiectat soluții fiabile de alimentare în paralel, încă de la începutul secolului 1960 pentru o gamă largă de aplicații. În 1995, Cummins Power Generation a introdus primele controale digitale PowerCommand sup1>® complet integrate în întreaga sa gamă de grupuri electrogene comerciale. Aceste comenzi sofisticate reprezintă singura platformă complet integrată din cadrul industriei care integrează funcțiile de comandă și protecție a motorului și alternatorului într-un sistem comun fiabil.
Sistemele digitale în paralel PowerCommand® de la Cummins Power Generation furnizează o funcționalitate mai bună și comenzi mai robuste decât orice alt sistem de punere în paralel disponibil astăzi. Folosind blocuri de control comune cu componente prototip testate, aceste sisteme oferă caracteristicile și performanța de care aveți nevoie. La baza unui sistem de punere în paralel Cummins se află o comandă master digitală PowerCommand® proiectată pentru a se îmbina direct cu comenzile Cummins de punere în paralel și comenzile comutatorului de transfer.
DMC este proiectat pentru aplicații de joasă sau medie tensiune, izolate și de conectare în paralel, oferind funcționalități și control la nivel de sistem.
Tensiune joasă
sisteme de control al generatorului

Tensiune medie
sisteme de control al generatorului

Oriunde vă aflați, orice faceți, expertiza Cummins vă însoțește peste tot, Mereu în mișcare
Cummins oferă clienților o siguranță și încredere de neegalat atunci când vine vorba de servisarea și mentenanța sistemelor de paralelizare. Cel mai bun din clasă cu capabilități aftermarket prin intermediul contactului dvs. local dedicat, susținut de un sistem global de tehnicieni de service, ingineri, 8,00 locații dealeri și 500 unități de distribuție de piese în peste 190 țări răspândite pe 6 continente.