Operațiunile esențiale necesită alimentare neîntreruptă și un partener responsabil care să o susțină. De aceea, Cummins este prima alegere pentru sistemele de alimentare standby care furnizează energie continuă pentru a maximiza succesul, a minimiza riscurile și pentru a atinge conformitatea cu codurile de viață și siguranță.
Explorați soluțiile noastre de alimentare standby
Experimentați curentul neîntrerupt standby
Alimentarea de rezervă, de urgență este obligatorie pentru orice aplicație în care operațiunile critice de misiune necesită o alimentare neîntreruptă. Indiferent dacă această energie este utilizată pentru a face tranzacții financiare sigure, pentru a îndeplini cerințele de durată de funcționare ale centrelor de date mari sau pentru a susține procedurile de salvare a vieții din unitățile de asistență medicală, energia neîntreruptă se traduce într-un succes în multe industrii.
Cummins este sinonim cu alimentarea de rezervă
Iată doar câteva dintre motivele pentru care sistemele Cummins PowerCommand® sunt lideri în industria sistemelor de alimentare de rezervă:
- Grupuri electrogene pe motorină și gaze naturale de la 4 la 2.700 kW
- Comenzi digitale integrate cu tehnologie inteligentă
- PowerCommand, sisteme de control (tehnologie inteligentă PowerCommand în comenzi digitale integrate)
- Comutatoare de transfer de la 40 la 3.000 amperi
- Sisteme de punere în paralel
- Carcase izolate pentru atenuarea zgomotului
- Gamă de grupuri electrogene containerizate
- Soluții de alimentare de închiriat
- Soluții la cheie pentru multe aplicații
- Service și asistență 24/7
Electrogeneratoare standby Cummins Centum Series™
Noua noastră linie de grupuri electrogene standby pentru a vă satisface nevoile energetice la dimensiuni corecte și emisii reduse.
Descoperiți energia standby din seria Centum