Regim de intervenție pentru întreprinderi mici

O investiție în puterea de intervenție este o investiție în asigurarea continuității afacerii dvs.

Aproape fiecare întreprindere mică va suferi o întrerupere de energie potențial costisitoare într-o zi, dar puteți face ceva, acum, pentru a preveni aceste pierderi. Protejați-vă activitatea de numărul tot mai mare și de severitatea întreruperilor costisitoare de energie electrică, cu ajutorul Cummins.

Penele grave de curent fac parte din viața modernă. În ultima perioadă de cinci ani, aceste întreruperi au crescut cu 58%. Nu durează mult, dar costurile sun enorme: zeci de miliarde de dolari în venituri pierdute de întreprinderile comerciale în fiecare an, cu o pierdere medie pentru întreprinderile mici de 12.500 USD pe zi.

Există o mulțime de motive:

  • solicitări din ce în ce mai mari asupra unei rețele care se învechește
  • vreme rea
  • eroare umană din partea angajaților de la utilități
  • un buldoexcavator greșit la un proiect de construcție
  • plante sau vietăți sălbatice într-un transformator din apropiere

Pierderile din buzunar sunt destul de neplăcute. Dar există și alte costuri mai greu de măsurat:

  • date ale tranzacțiilor cărora nu li s-au făcut copii de rezervă
  • angajați în incapacitate de muncă
  • mărfuri perisabile care se transformă rapid în gunoi și trebuie să ajungă în tomberon
  • sisteme de securitate sparte
  • pierdere de clienți în favoarea concurenței
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.