Mergeți la: Beneficii | Caracteristici | Produse | Garanție și asistență | Resursele proprietarului | Contact
Gama de generatoare pentru autorulote cea mai bine vândute, din istorie.
Energie pe care vă puteți baza
De la capacități de autodiagnosticare, la ieșire electrică de înaltă calitate, cu sinusoidă pură, generatoarele Green Onan furnizează energie pe care vă puteți baza.
Asistență disponibilă la mare distanță
1,500+ locații de service în S.U.A și Canada înseamnă că, Cummins este acolo atunci când aveți nevoie de noi.
Utilizare simplă
Indiferent dacă sunt comenzi de pornire de la distanță sau sisteme automate de pornire ușor de instalat, generatoarele Green Onan au destulă putere și sunt ușor de utilizat.
Gamă completă de produse
O varietate de generatoare pe bază de motorină, benzină sau propan lichid și accesorii dispun de cele mai recente progrese tehnologice cum ar fi comenzi de pornire de la distanță.
O privire mai atentă: Onan QG 2800i

Putere silențioasă.
Aceasta înseamnă, pe scurt, Onan QG 2800i. Având nivele reduse de vibrații și zgomot, acest generator foarte eficient pe benzină face ca autovehiculul să funcționeze mai lin, să scadă consumul de combustibil și să mărească capacitatea de încărcare.
- Aprinderea electronică înseamnă că nu mai sunt depuneri în carburator, nu mai este necesară întreținerea anuală, iar reglarea altitudinii este automată
- Capacitatea de încărcare cu ulei, cu 40% mai mare oferă o răcire mai bună și mărește intervalele de întreținere
- Greutate cu 9% mai mică decât la modelul anterior, pentru o capacitate de transport mai mare
- Sunt disponibile modele pe gaz sau GPL (propan) și EVAP, eliminând necesitatea rezervoarelor alternative de combustibil
- Generatorul PMA, cu viteză variabilă, reduce zgomotul, vibrațiile și consumul de combustibil
Să vorbim despre generatoare
Completați formularul și veți fi contactat de un reprezentant.
Filosofia noastră privind garanția
Principiul călăuzitor al Cummins în ceea ce privește garanțiile este simplu: suntem de acord să plătim pentru a remedia orice piesă deteriorată din cauza unui defect al materialelor sau de fabricație, ale Cummins.
Pentru generatoarele pentru RV utilizate într-o aplicație RV, aceasta înseamnă că sunteți protejat timp de trei ani de la data începerii garanției sau 2.000 de ore, oricare dintre aceste perioade se încheie prima. Pentru generatoarele pentru RV, utilizate în aplicații non-RV, perioada de acoperire a garanției este de un an de la data începerii garanției sau de 1.000 de ore, oricare dintre aceste perioade se încheie prima. De asemenea, garanția extinsă este pentru cupărare, iar aceasta vă acoperă pe timp de cinci ani de la data începerii garanției sau 3,000 ore, oricare dintre aceste perioade se încheie prima.
Descoperiți Garanția noastră pentru autorulote
Resursele proprietarului
Manual generator pentru autorulote
Manualul generatorului pentru RV conține informații de bază, care vă vor permite să vă utilizați și să vă întrețineți noul generator. Include sfaturi utile pentru operare și informații despre întreținere, piese și service. Acest manual este un supliment general la informațiile mai specifice conținute de manualul de utilizare furnizat împreună cu fiecare generator Cummins nou.
Lista distribuitorilor de generatoare pentru autorulote
Lista distribuitorilor de generatoare pentru RV este o referință rapidă, pentru a localiza și contacta cu ușurință cel mai apropiat centru de service autorizat pentru RV. Aceasta include atât centrele de vânzări și service Cummins, cât și centrele autorizate de service pentru RV, organizate alfabetic, în funcție de stat.
Vizualizați lista distribuitorilor în format PDF
Deveniți un distribuitor
Ajutați clienții dumneavoastră cu puterea de intervenție de care au nevoie Alăturați-vă rețelei de distribuitori autorizați Cummins, susținuți de către produsele Cummins și serviciul de asistență în vânzări.
Aflați mai multe informații despre cum să deveniți un distribuitor autorizat Cummins
Broșura gamei complete de generatoare pentru autorulote
Cummins oferă cea mai completă gamă de generatoare concepute special pentru RV-uri motorizate și tractabile. În acest document, veți găsi informații utile dspre performanța generatoarelor noastre, nivelurile de zgomot, piesele originale și asistență.
Vizualizare broșură gamă completă de generatoare pentru autorulote
Manuale generator RV
Găsiți exemplare ale unora dintre cele mai populare manuale ale generatorului pentru RV.
Vizualizare manuale generatoare pentru autorulote
Manual accesorii generatoare pentru autorulote
Acest catalog prezintă toate accesoriile pentru modelele de generatoare Cummins pentru RV, Onan QG™ și QD™. Acestea pot fi comandate direct la distribuitorul local Cummins
Vizualizare manual accesorii generatoare pentru autorulote
Ghid de referință pentru piesele Green Label ale generatoarelor Cummins Onan pentru RV
Piesele Green Label sunt concepute și realizate special pentru ca generatorul dvs. Cummins Onan să funcționeze la performanțe maxime și sunt susținute de garanția pieselor Cummins Onan.
Vizualizați ghidul pieselor Green Label ale generatoarelor pentru RV