Comenzi pentru grupuri electrogene

Cummins proiectează soluții de paralelizare a generatoarelor încă din anii 1960, fiind prima companie care a introdus primul sistem onboard de comandă pe bază microprocesor la începutul anilor 1990.

Cu sute de mii de unități aflate în exploatare la nivel mondial, sistemele de comandă PowerCommand® pentru paralelizarea grupurilor electrogene au o reputație dovedită în ceea ce privește fiabilitatea și rezistența.

Sistem de comandă PowerCommand® 3300

 

Sistemele de comandă Cummins PowerCommand® sunt sistemele digitale pentru paralelizarea grupurilor electrogene responsabile cu sincronizarea, partajarea sarcinii, protecția, contorizarea și monitorizarea oricăror nevoi ale sistemelor electrogene.

Acestea asigură o comandă și o integrare complet autonomă a grupurilor electrogene, reglarea precisă a frecvenței și tensiunii, protecția AmpSentry™, detecția defecțiunilor, notificarea alarmelor și sunt conforme cu NFPA 110 Level 1.

Toate sistemele de comandă sunt proiectate cu o arhitectură logică distribuită și sunt responsabile pentru toate funcțiile de paralelizare, precum arbitrarea primei porniri, sincronizare, partajarea și guvernarea sarcinii și sunt echipate cu elemente sofisticate de protecție pentru o integrare completă a sistemului și fiabilitate.

Caută un dealer local
doi muncitori lucrând la laptop

Integrare totală a sistemelor

Prin integrarea mai multor componente sofisticate de comandă într-un singur pachet, sistemele de comandă PowerCommand® asigură un control fiabil al paralelizării pentru întregul sistem electrogen integrat, ceea ce permite o configurare și o funcționare simplă a sistemului pe parcursul întregului ciclu de viață al acestuia.

Aflați mai multe despre sistemele energetice integrate
muncitor cu cască de protecție

Proiectate pentru fiabilitate

Toate sistemele de comandă PowerCommand® sunt proiectate, fabricate, testate și omologate conform standardelor actuale UL, NFPA, ISO, IEC, CSA și CE. Beneficiind de protecția Cummins AmpSentry™, comenzile și sistemul se vor autoproteja întotdeauna înainte de a se produce avarii interne.

Află mai multe despre AmpSentry™
prim-plan cu un laptop

Puterea datelor

Soluția Cummins PowerCommand Cloud™ de monitorizare la distanță permite verificarea stării sistemului și accesarea notificărilor critice oricând și de oriunde.

Află mai multe despre Cummins PowerCommand Cloud™

Experți în alimentare integrați, pentru experți în alimentare

Toate componentele importante ale sistemelor noastre - motorul, alternatorul, grupurile electrogene, comutatoarele de transfer și sistemele de comandă - sunt fabricate de Cummins. Acest lucru asigură o performanță optimizată pentru toate componentele, proiectate să funcționeze în sinergie. Un design integrat permite un montaj simplificat și un proces de service bazat pe o singură sursă pentru toate cerințele.

Echipa Cummins Advanced Electrical Services colaborează cu manageri dedicați de proiect și tehnicieni de service pentru a oferi o rețea globală de servicii pentru sisteme electrice avansate, inclusiv servicii post-livrare și modernizări mecanice și electrice.

Tehnician Cummins

Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.