Lista aplicațiilor și industriilor
Căutați industria sau aplicația. De la generatoare de rezervă salvatoare de vieți și foarte importante pentru misiune până la energie de rezervă pentru casa sau afacerea dvs., Cummins are soluția integrată de sisteme de alimentare pentru a vă satisface nevoile.
Broșuri
Căutați broșuri pentru motoare, generatoare și produse conexe.
Studii de caz
Citiți colecția noastră de studii de caz, care demonstrează angajamentul și succesul nostru în ceea ce privește furnizarea către clienți de soluții energetice îmbunătățite.
Formare continuă
Înregistrați-vă pentru seminare online, prezentate de ingineri și experți cunoscători ai aplicațiilor esențiale pentru misiune, de la Cummins. Căutați prezentări și înregistrări anterioare.
Biblioteca cu fișe de specificații PowerSuite și site-ul calculatorului de dimensionare a generatorului
Înregistrare gratuită - Vizitați PowerSuite pentru a găsi dimensionarea adecvată a generatorului, specificații și recomandări pentru aplicația dvs.
Istorie: 100 de ani de generare de energie
Cummins Power Generation își sărbătorește începuturile și angajamentul față de noua generație de energie.
Certificări ISO
Toate unitățile de producție Cummins sunt certificate ca fiind conforme cu standardele ISO 9001-2015.
Întreținere
Mentenanța periodică a generatorului Cummins este esențială pentru o performanță optimizată și longevitate.
Aflați despre generarea de energie
Răspunsuri rapide și discuții ample despre subiecte legate de generarea de curent electric.
Localizator vânzări și service Cummins
Căutați locații de dealeri și distribuitori Cummins lângă dvs.
Asistență tehnică
Beneficiați de servicii specializate pentru pornirea sistemelor electrogene, depanare, piese, reparații și mentenanță pentru toate mărcile de motoare diesel și pe gaz și grupuri electrogene.
Centrul tehnologic de acustică
Aflați despre Cummins Acoustical Technology Center (ATC) din cadrul fabricii de sisteme electrogene Cummins din Fridley, Minnesota, care dispune de o cameră hemianecoică de testări acustice pentru testarea și înregistrarea de date acustice foarte precise cu valori cuprinse între 20 Hz și 20,000 Hz…întregul interval al recunoașterii auditive umane.
Centru de integrare a puterii
Aflați mai multe despre Power Integration Center (PIC) al companiei Cummins care este un laborator de tip microrețea proiectat de către inginerii de renume ai companiei Cummins și consultanții în microrețele destinat pentru configurarea, testarea și validarea sistemelor de alimentare a microrețelei.
informații privind garanția
Căutați informații despre garanția soluțiilor de electrogenerare.
Documentație tehnică
O colecție de documentații tehnice pentru generatoare și sisteme electrogene Cummins.