Inovație continuă
Power Integration Center (PIC) a companiei Cummins este un laborator de tip microrețea proiectat de către inginerii de renume ai companiei Cummins și consultanții în microrețele destinat pentru configurarea, testarea și validarea sistemelor de alimentare a microrețelei.
Acoperind peste 20,000 sq ft la uzina de Generare a Energiei a companiei Cummins localizată în Minnesota, PIC-ul este un spațiu dedicat tehnicienilor pentru a accesa toate elementele unui potențial sistem de microrețea, și să lucreze în mod colaborativ cu parteneri tehnici și ingineri ai companiei pentru a proiecta cea mai optimă soluție a microrețelei pentru orice operațiune.
Plasarea microrețelelor la testare
PIC-ul constă în patru zone principale: o zonă de laborator ce include o zonă exterioară de testare, o cameră principală de distribuție, o camera electrică aflată la mezanin și o cameră de control. În total, laboratorul poate integra și testa configurații ale microrețelelor ce sunt compuse din grupuri electrogene diesel sau pe gaz natural, panouri solare fotovoltaice (PV), sisteme de stocare pe bază de baterii, celule de combustibil, comutatoare de transfer, dispozitive de distribuție și controale de nivel al sistemului, permițând:
Eficiență economică
Prin configurarea și testarea la PIC, clienții pot minimiza costurile și durata microrețelei prin validarea soluției microrețelei înainte ca aceasta să fie achiziționată și pusă în funcțiune.
Flexibilitatea
PIC-ul permite integrarea unor seturi diverse de bunuri energetice cum ar fi grupuri electrogene, sisteme de stocare a energiei, celule de combustibil, invertoare solare și noi tehnologii toate consolidate într-o singură cameră de control.
Sustenabilitate
Consultanții tehnici ai companiei Cummins și inginerii în microrețele vă vor ajuta în călătoria dvs. spre un viitor mai ecologic. La PIC, noi vom colabora cu dvs. pentru a proiecta microrețeaua potrivită pentru operațiunea dvs.
Dedicat durabilității
Cummins se angajează în alimentarea unei lumi mai prospere. Noi continuăm să îmbunătățim tehnologia și soluțiile energetice care sunt esențiale pentru viitorul nostru. Până în 2050, țintele noastre de sustenabilitate includ neutralitatea carbonului - o politică de reciclare totală și să avem un impact net pozitiv în fiecare comunitate în care noi operăm.
Planificați-vă vizita
La Cummins, noi credem în ajutorul pe care îl oferim clienților noștri să ia decizii informate în călătoria lor spre un viitor mai ecologic. Noi suntem mândri să ajutăm să proiectăm soluții optime pentru a îndeplini țelurile dvs. de sustenabilitate. Contactați-ne astăzi pentru a planifica o vizită la Power Integration Center.
Inovația tehnologică este în centrul activităților noastre. Cummins este leader în tehnologia globală cu un portofoliu larg de soluții de alimentare. Noi vom continua să inovăm pentru a asigura succesul clienților noștri.
- TOm Linebarger, Președinte executiv