Experiența noastră se concentrează pe furnizarea de soluții totale de alimentare mobilă, ce rezolvă cele mai mari provocări - ale dvs. și ale clienților dvs.
Priviți-ne ca sursă dvs. unică de produse fiabile, configurații personalizate, instalare ușoară și asistență locală excelentă.
Simțiți puterea soluțiilor de alimentare mobile „Oricând, oriunde”
Indiferent dacă lucrarea necesită alimentare de producție, de rezervă, de intervenție/vârf, Cummins și-a câștigat reputația la nivel global pentru sistemele și serviciile de alimentare mobile care satisfac orice nevoi pe termen scurt sau lung. Din motive întemeiate: înțelegem activitatea desfășurată cu alimentare mobilă și putem livra orice aveți nevoie, oriunde aveți nevoie, în întreaga lume.
Răspunsuri nivel 4
Aici, la Cummins, știm că întreaga complexitate a acestor probleme de reglementare nivel 4 EPA poate fi dificil de înțeles. De aceea, am preluat de la început un rol de lider în ceea ce privește emisiile. Aveți întrebări privind nivelul 4. Avem răspunsuri privind nivelul 4.
Aveți întrebări privind nivelul 4...
Regulamentele de nivel 4 EPA sunt adeseori o sursă de confuzie pentru cei care se bazează pe generatoare mari, staționare pentru alimentare de rezervă și pentru consumul principal de energie. Proprietarii și operatorii acestor grupuri electrogene au multe întrebări cu privire la standardele de emisii ale EPA și la ce înseamnă implicațiile pentru ei...
Care este diferența dintre certificatul pentru nivel 4 și cel conform? Am nevoie de un grup electrogen de nivel 4i sau de unul certificat pentru nivel 4 sau de unul capabil de nivel 4? Care sunt duratele de funcționare acceptabile pentru utilizarea în caz de urgență, față de non-urgență? Cum pot îndeplini cerințele mai stricte ale restricțiilor locale și ale zonelor de nerealizare și în ce fel diferă acestea de standardele naționale privind emisiile?
Cummins are răspunsurile
Colaborăm îndeaproape cu EPA, pentru a înțelege pe deplin fiecare modificare ulterioară a reglementărilor acestora, pe măsură ce implementează standarde de aer mai curat. Cummins a fost primul producător care a introdus pe piață generatoarele de nivel 2 și nivel 3 EPA, cu mult înaintea termenului de reglementare. Angajamentul nostru de a vă oferi o flexibilitate operațională totală în modul în care alegeți să utilizați puterea generatorului este ceea ce ne determină să rămânem înaintea tuturor.
Am fost primul producător care a oferit o gamă completă de grupuri electrogene certificate nivel 4 și primul care a primit certificarea de nivel 4F atunci când EPA a început să elibereze certificate în ianuarie 2014.