Tehnologia sofisticată Cummins este concepută pentru a susține soluțiile microgrid integrate în toată lumea, de la locații off-grid și de la distanțță la aplicații urbane și salvatoare de vieți. Soluțiile noastre integrează complet toate componentele grupurilor electrogene microgrid, inclusiv cele pe diesel și gaz natural, tehnologii pe hidrogen, surse de energie reînoite, sisteme de stocare baterii, controlere de nivel sistem, comnutatoare de transfer și capscități de monitorizare de la distanță.

Grupuri electrogene pe gaz și diesel pentru microgriduri
Gama noastră de generatoare pe diesel și gaz natural sunt potrivite pentru toate cerințele de alimentare microgrid, de la 15 - 3,750 kVA.

Controlere sistem microgrid
Controlerele Microgrid avansate suportă configurații multiple și soluții de implementare design pentru a se adapta cerințelor dvs. microgrid dezvoltate. Cu o simplă interfață, acest controler suportă un sistem de alimentare microgrid complet integrat

Capacități de monitorizare de la distanță
PowerCommand Cloud™, un sistem tip cloud complet integrat, vă permite să verificați statusul sistemului, să identificați erorile sau să accesați notificările critice de la distanță. Construiți informații în tendințe pentru optimizarea resurselor, pentu a echilibra încărcăturile și pentru a face deciziile informale despre microgrid-ul dvs. să optimizeze operațiunile.

Inovații pentru un viitor mai verde
Centrul nostru de integrare energetică (PIC) este un laborator de micro-rețea dedicat configurației, testării și validării sistemelor de alimentare cu microrețea. Construit de ingineri și consilieri de microrețea recunoscuți ai Cummins, PIC este un spațiu colaborativ în care clienții pot lua decizii informate cu privire la soluțiile optimizate de microrețea care le susțin cel mai bine călătoria în domeniul sustenabilității.

Tehnologie nouă de alimetare
Cummins oferă cea mai avansdată tehnologie de alimentare cu hidrogen pe celulă, oferă alimemtare continuă, la cerere și îm stand-by.
Atunci când generează hidrogen mai curat, regenerabil, electrolizoarele Cummins furnizează hidrogen de înaltă puritate cu operațiuni sigure, simple, întreținere redusă și asistență la nivel mondial de la instalare până la pornire.
Lucrăm și cu furnizori terțe părți în funcție de nevoi, pentru a incorpora depozitarea de baterii și echipament solar fotovoltaic. Cummins continuă să investească în tehnologii viitoare și produse, pentru a întruni standardele de emisii la nivel global, susținnd impulsul decarbonizării.
Concept și design
Aveți nevoie de o soluție microgrid pentru cerințele specifice unității. Evaluând surse de alimentare cu informații reale, ne ajută să propunem cea mai bună soluție.
Construiește și implementează
Aveți nevoie de o soluție microgrid care să se integreze exact cu cerințele dvs. Dincolo de generarea de energie! Livrăm soluții de alimentare durabile, fiabile, special pentru dvs.
Testează și caută
Un laborator microgrid dedicat ne permite să creăm sisteme configurabile, cu multiple funcții pentru a testa și pentru a valida conceptele noastre pentru diverse aplicații.
Service și asistență
Mai mult de 500 locații de distribuitor și peste 9,000 locații de dealer la nivel global, livrează servicii dedicate oriunde vă aflați.
Alăturați-vă Cummins pentru cele mai bune concepte de tip microgrid.
Suntem mai mult decât un furnizor, suntem mândri să fim un partener. De la faza de proiect până la service și asistență, noi suntem lângă dvs.
Contactați astăzi una din echipele noastre pentru microrețele pentru ca noi să aflăm mai multe despre proiectul dvs și să discutăm prețurile și opțiunile.