unități microrețea

Control microrețea

Certificare CSA 22.2, Seismic, UL891

Noile controale ale micro-rețelei țin cont de proiectarea sistemelor electrice de energie și au capacitatea de a controla resursele de energie regenerabilă (solară și eoliană) și stocarea energiei - oferind un control cu interfață unică pentru un sistem de energie complet integrat în micro-rețea.

Aplicații

Sisteme de comandă paralele

Regiuni unde sunt disponibile

Rusia SUA și Canada Africa și Orientul Mijlociu Mexic Filipine Singapore Brazilia Bolivia Uruguay Paraguay Argentina Columbia America Centrală Europa Japonia Coreea

Prezentare generală:

Suita PowerCommand Microgrid Control® (MGC) include două opțiuni de produs, MGC300 și MGC900, oferind controlerul adecvat pentru fiecare aplicație unică de micro-rețea. Ambele MGC optimizează producția de energie din toate activele din sistem. Aceasta include maximizarea producției de surse regenerabile și, în cele din urmă, reducerea costului aliniat al energiei (LCOE) și a costului total de proprietate (TCO), asigurându-se că activele din sistem nu sunt utilizate ineficient

 

MGC HMI

Cele de mai sus reprezintă o diagramă cu o singură linie vizuală a interfeței HMI MGC900 și nu reprezintă întreaga suită de opțiuni disponibile.

  MGC300 MGC900
Configurația produsului Personalizat Personalizat
Controlul stocării energiei Disponibil Disponibil
Controlul sursei regenerabile Disponibil Disponibil
Număr de grupuri electrogene 2 grupuri electrogene Personalizabil
Controale sarcină Limitat Personalizabil
Monitorizare de la distanță Disponibil
(Capacitate de navigare pe web)
Disponibil
(Capacitate de navigare pe web)
Control spărgătoare Până la 6 spărgătoare Personalizabil
Protocol de comunicare Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP
Interfață utilizator Ecran tactil color de 19" Ecran tactil color de 19"
Tendințe istorice și rapoarte Da Da
Înregistrator alarme și evenimente Da Da
Ecrane ajutor HMI Da Da
Capacitate de acces cu parolă 4 nivele 4 nivele
Traductoare de măsurare 2 seturi de intrări Personalizabil
Tip de instalare Montare pe perete Așezare pe podea
Topologia sistemului În afara rețelei sau în rețea
(personalizabil)
În afara rețelei sau în rețea
(personalizabil)
Optimizarea resurselor energetice Da Da

 

  • Acceptă configurații multiple și soluții de implementare a proiectului
  • Ecran tactil color de 19"
  • Diagrama dinamică cu o singură linie: afișează funcționarea sistemului în timp real într-o singură vizualizare.
  • Informații detaliate pentru fiecare resursă energetică din sistem.
  • Control logic programabil: permite programabilitatea utilizatorului pentru personalizarea sistemului.
  • Legătura de comunicare cu sistemele de management al energiei (EMS)
  • Acces de la distanță și capacitate de monitorizare
  • Protocol de comunicații Modbus TCP/IP
  • Certificare produs: UL 891 listat, certificat CSA
  • Garanție și service: produsele sunt susținute de o garanție completă și de o rețea mondială de distribuitori cu tehnicieni de service instruiți în fabrică.


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.