Modul control sarcină
Modulul de control al sarcinii (LCM) PowerCommand® de la Cummins este un controler independent de gestionare a sarcinii care reglează sarcinile pe seturile dvs. independente de generatoare, pentru a le maximiza potențialul de putere - toate cu ajutorul unui pachet inteligent și rentabil, ideal pentru aplicațiile comerciale ușoare.
Aplicații
Regiuni unde sunt disponibile
Prezentare generală:
Fiind construite pentru a fi compatibile cu tipologii de magistrale izolate și pentru a se alinia cu ușurință cu întrerupătoarele de circuit paralel încorporate, LCM-ul (modulul de control al sarcinii) PowerCommand® se folosește de comenzile setului generatorului pentru a măsura și a monitoriza sistemele dvs., permițându-vă să gestionați cu ușurință sarcini și să utilizați seturile de generatoare la capacitatea lor optimă, menținând alimentarea cu energie Mereu în mișcare.

Oriunde vă aflați, orice faceți, expertiza Cummins vă însoțește peste tot, Mereu în mișcare
Cummins oferă clienților o siguranță și încredere de neegalat atunci când este vorba de repararea și întreținerea comenzilor digitale principale. Capacități de post-vânzare cele mai bune din clasa sa prin intermediul reprezentanților locali dedicați, sprijiniți de un sistem global de tehnicieni și ingineri de service și puncte de distribuție piese de schimb în peste 190 de țări.