Sisteme de alimentare complet integrate de la Cummins Power Generation
Fiecare componentă a sistemelor integrate de alimentare Cummins a fost complet proiectată și construită de Cummins și a fost testată în fabrică, pentru a asigura cea mai mare fiabilitate din industrie.
De la grupuri electrogene și comenzi de punere în paralel, la comenzi la nivel de sistem, aparataje de comutare și comutatoare de transfer, la componentele care alcătuiesc o microrețea și la soluții digitale care să permită monitorizarea de la distanță, Cummins vă este alături în fiecare etapă, de la planificare și proiectare, la punere în funcțiune și la actualizări de servicii pe durata ciclului de viață al sistemului.
Vă puteți baza pe Cummins - pentru că noi o facem în fiecare zi
FIstalația Cummins de generare de energie din Fridley, Minnesota, se bazează pe acest design de alimentare integrată de zeci de ani. Instalația noastră de neegalat este susținută de patru grupuri electrogene de 1250 Kw și utilizează sisteme și comenzi complet integrate de la Cummins, pentru funcționare autonomă 24/7.
Mai jos este o demonstrație a capacității Cummins:
Experți în alimentare integrați, pentru experți în alimentare
Știm cât de important este să efectuați service-ul sistemului. La Cummins, vă puteți aștepta la talentul lider în industrie pentru întreținerea și susținerea sistemului dvs. de alimentare integrat. Echipa noastră de servicice electric avansat colaborează cu manageri de proiect și tehnicieni de service dedicați, pentru a oferi:
LIvrarea sistemului de alimentare complex
Servicii post-livrare
Upgrade-uri mecanice și electrice

Cea mai bine instruită echipă este disponibilă pentru a asista la orice, de la serviciu startup la mentenanță complexă și actualizări sistem software.
Conectați-vă cu echipa locală de vânzări și service