Produs DMC8000

Control principal digital DMC8000

Certificare CSA 22.2, IEC 61439-2, Seismic și marcat CE, UL891

Cummins PowerCommand® DMC8000 este un sistem de comandă de punere în paralel, complet personalizabil, care oferă soluții integrate de control, pentru sisteme de alimentare complexe și care controlează un număr nelimitat de grupuri electrogene, utilități și sarcini, oferind un control optim al energiei.

Aplicații

Sisteme de comandă paralele

Prezentare generală:

Cummins PowerCommand® DMC8000 oferă controlul deplin al energiei, pentru orice sistem de alimentare. Controlerul de energie, integrat la comandă, complet personalizabil, oferă peste 1.200 de scenarii de defectare, testate în fabrică, pentru a oferi cea mai bună performanță, rezistență și cel mai bun timp de funcționare a sistemului, în orice scenariu potențial perturbator.

 

DMC8000 HMI

Oriunde vă aflați, orice faceți, expertiza Cummins vă însoțește peste tot, Mereu în mișcare

Cummins oferă clienților o siguranță și încredere de neegalat atunci când este vorba de repararea și întreținerea comenzilor digitale principale. Capacități de post-vânzare cele mai bune din clasa sa prin intermediul reprezentanților locali dedicați, sprijiniți de un sistem global de tehnicieni și ingineri de service și puncte de distribuție piese de schimb în peste 190 de țări.

 

Întotdeuna pe hartă

 

Model Aplicație produs Tensiunea sistemului Interfață cu utilizatorul cu ecran tactil color Generatoare compatibile Sarcini suportate Utilități suportate Topologii de configurare sistem multiplu Protocol de comunicare
Modul control sarcină (LCM0408) Control sarcină Tens. joasă 7" Până la 4 Până la 8 Niciuna N/A Modbus TCP/IP (Standard)

Modul control sarcină (LCM0612)

Control sarcină Tens. joasă 7" Până la 6 Până la 12 Niciuna N/A Modbus TCP/IP (Standard)
DMC2000 Sistem electric simplu Tens. joasă și Tens. medie 7" Până la 8 Până la 10 Până la 1
  • Magistrală izolată
  • Magistrală izolată cu GM
  • Magistrală comună
  • Pereche simplă de transfer
Modbus TCP/IP (Standard)
DMC6000 Sistem electric simplu cu raportare Tens. joasă și Tens. medie 15" Până la 16 Până la 16 Până la 2
  • Magistrală izolată
  • Magistrală izolată cu GM
  • Magistrală comună
  • Pereche simplă de transfer
  • Pereche dublă de transfer
  • Disjunctor principal

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (opțional)

DMC8000 Sistem electric complex Tens. joasă și Tens. medie 19" / personalizat Nelimitate Nelimitate Nelimitate
  • Magistrală izolată
  • Magistrală izolată cu GM
  • Magistrală comună
  • Pereche simplă de transfer
  • Pereche dublă de transfer
  • Disjunctor principal
  • Tipologie personalizată

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (opțional)

Toate unitățile respectă următoarele coduri și standarde: UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Protecție la seism și Marcaj CE.

Utilizare aplicație:

  • Aplicarea produsului: sisteme de alimentare complexe și personalizabile
  • Tensiune sistem: Tensiune joasă și tensiune medie

Ecran tactil color de 19" încorporat

  • Rezoluție: 1024x786
  • Grafică animată de înaltă rezoluție
  • Date privind tendințele, în timp real și istorice.
  • Ecran tactil opțional la distanță (dimensiune personalizată) disponibil

Capacități sistem

  • Acceptă generatoare, sarcini și utilități nelimitate
  • Complet personalizabil pentru orice topologie de sistem
  • Capacitate PLC și I/O redundantă
  • Utilizare logică distribuită, bazată pe Ring Ethernet - cel mai rapid protocol de comunicații industriale, de 100 Mbps
  • Susținut de o securitate cibernetică excelentă
  • Protocol de comunicare:
  • Interfață modbus RTU - RS232 și RS485
    • Modbus TCP/IP 
    • BACnet 
  • Acces de la distanță prin browser web

Raportare:

  • Notificări prin mesaje e-mail și text, pentru timpi de răspuns de întreținere mai rapizi și actualizări de performanță în timp real
  • Rapoarte de conformitate

Accesibilitate:

  • Acces service cu porturi externe de programare
  • Lumină indicatoare foarte vizibilă, pentru o durată de funcționare, servisabilitate și siguranță de operare mai mari.
  • Patru niveluri de acces pentru securitate maximă: tehnic, manager, operator și oaspete.
  • Jurnal de date pentru acces la rezumate istorice de performanță și la jurnale de rapoarte de întreținere
  • Funcție e-mail/USB/de imprimare, pentru toate alarmele, tendințele și rapoartele


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.