Control principal digital DMC6000
Noul DMC6000 este un sistem de alimentare în paralel, care oferă soluții integrate de control pentru sisteme de alimentare mai complexe, care se bazează pe o energie esențială sigură.
Aplicații
Prezentare generală:
DMC6000 este un sistem de alimentare paralel, pre-conceput, pre-proiectat și scalabil, conceput pentru un set divers de sisteme de alimentare complexe. Având o flexibilitate mare de design, modularitate de control, interfață cu utilizatorul îmbunătățită cu ecran tactil de 15" și peste 1.200 de scenarii de eroare, DMC6000 asigură un control complet al puterii de până la 16 grupuri electrogene, 16 sarcini și 2 utilități.

Oriunde vă aflați, orice faceți, expertiza Cummins vă însoțește peste tot, Mereu în mișcare
Cummins oferă clienților o siguranță și încredere de neegalat atunci când este vorba de repararea și întreținerea comenzilor digitale principale. Capacități de post-vânzare cele mai bune din clasa sa prin intermediul reprezentanților locali dedicați, sprijiniți de un sistem global de tehnicieni și ingineri de service și puncte de distribuție piese de schimb în peste 190 de țări.