Combinația de căldură și energie electrică oferă cultivatorilor în sere un sistem de alimentare independent, la fața locului, care generează profituri și revoluționează eficiența serelor.
Bazat pe generatoare cu cu ardere lentă, alimentate cu gaze naturale, CHP utilizează aproape fiecare sistem de ieșire prin captarea și reutilizarea căldurii de evacuare reziduale și a dioxidului de carbon (CO2). CHP realizează până la 90 la sută eficiență energetică și utilizare, oferind o reducere de până la 30 la sută a costurilor cu energia - și până la 30 la sută mărire a randamentului.
CHP consolidează următoarele resurse pentru cultivatorii în sere:
- Electricitate pentru iluminat și alte operațiuni în seră
- Energia termică asigură încălzire la fața locului
- Fertilizarea cu CO2 mărește producția de culturi cu până la 30 la sută
- Surplusul de energie poate fi vândut înapoi către furnizorii locali de utilități
Oferim cultivatorilor în seră un avantaj competitiv
CHP este valul viitorului pentru cultivatorii în seră, oferindu-le un avantaj într-un mediu competitiv, care solicită mai multă producție, calitate mai bună și un produs mai ecologic, din surse durabile. Cu ajutorul experienței noastră în implementarea CHP în sere, Cummins oferă producătorilor acorduri contractuale care le permit să exploateze acest potențial, fără a trebui să absoarbă costurile de proprietate. Livrând produse de calitate superioară din tehnici de creștere mai eficiente din punct de vedere energetic și mai fructuoase, CHP este un scenariu în care toată lumea câștigă, atât consumatorii, cât și cultivatorii.