Având nevoia tot mai mare de reducere a gazelor cu efect de seră (GHG), este necesar un sistem de generare a energiei la fața locului care să producă atât energie electrică. putere și energie termică pentru căldură, abur sau aer condiționat. Soluțiile de alimentare pentru instalațiile de cogenerare Cummins, pot ajuta utilajele să își atingă obiectivele de reducere a GHG, să îmbunătățească fiabilitatea, să reducă costurile și să îmbunătățească eficiența.
Cu zeci de ani de experiență în sisteme de cogenerare, Cummins are acoperit proiectul dumneavoastră combinat de căldură și energie.

Beneficiați de tot ce este mai bun în ambele lumi.
Cu sistemele alimentate cu grupuri electrogene pe gaz natural sau diesel, „căldura reziduală” care altfel ar fi disipată printr-un sistem de răcire, poate fi captată și utilizată pentru procesele necesare utilajului. Folosind această căldură și asigurându-vă că nu se irosește, costurile cu combustibilul și producția de CO2 pot fi reduse la jumătate, economisind totodată până la 35 procente din costurile totale ale energiei.

Aplicație pentru sisteme de cogenerare pe gaz cu ardere lentă
Gama de generatoare HSK78G
- Eficiență din punct de vedere electr6icy-până la 43.5%
- Eficiență termică-până la 45.4%
Noua serie HSK78 oferă un pachet complet de capacități de generator pe gaz și tehnologie inovatoare pe gaz pentru aplicații de putere de producție și de vârf Conceput pentru durabilitate în condiții meteorologice extreme, seria oferă cel mai lung ciclu de reparații majore din industrie de 80,000 ore.

Aplicație pentru sisteme de cogenerare pe gaz cu ardere lentă
Gama de generatoare pe gaz QSK60G
- Eficiență din punct de vedere electr6icy-până la 43.8%
- Eficiență termică-până la 46.5%
Seria QSK60G este o serie de generator pe gaz care economisește energie, oferind un pachet total de funcții de generator pe gaz și tehnologie pe gaz inovatoare pentru aplicații Prime, Peaking și Standby cu instalația de cogenerare.
Avantaje Cummins
Rezistență
Fiabilitate îmbunătățită a alimentării cu energie electrică prin generare la fața locului și dependență redusă de la rețeaua electrică
Ciclu
Alternativ - seturi de generatoare de motoare de la 300 kWe la 2MWe pot fi utilizate în sisteme care variază de la o singură unitate la mai mult de 100 Mwe
Flexibilitatea
Instalare și extindere ușoară a sistemului prin soluții flexibile, modulare
Economii
Eligibilitate pentru credite fiscale CHP și „credite carbon” pentru emisii reduse de CO2
Pentru cele mai bune soluții de instalații de cogenerare, colaborați cu Cummins
Suntem mai mult decât un furnizor, suntem mândri să fim un partener. De la faza de proiect până la service și asistență, noi suntem lângă dvs. Experienta noastra in soluții de instalașii de cogenerare si complex,e ne asigură că vă putem sprijini încă de la început pentru a incorpora soluții de cogenerare în utilajele noastre.
Contactați echipa noastră pentru a afla mai multe despre proiectul dvs și să discutăm prețurile și opțiunile.