generator de telecomunicații

C12 D6T pentru Telecom

Frecvență (Hz) 60
Certificare N/A
Tip de combustibil Diesel
Clasificat pentru kW kVA
Standby 12 12-15
Prime 11 11-14

Aplicații

Telecomunicații

Prezentare generală:

Acest grup electrogen comercial de la Cummins® este un sistem complet integrat de generare a energiei, oferind performanță optimă, fiabilitate și flexibilitate pentru aplicații staționare de intervenție, putere de producție și regim continuu, în locuri aflate la distanță.

Design: 4 timpi, în linie, cu aspirație naturală

Alezaj: 91.7 mm (3.6 in)

Cursă: 127 mm (5 in)

Cilindree: 2.5 litri (153 in3)

Bloc motor: fontă din aliaj, în linie 3 cilindri

capacitate baterie: 65 AH

Alternator de încărcare a bateriei: 36 amperi

Tensiune de pornire: 12 volți, masă negativă

Sistem de alimentare cu combustibil: injecție directă

Filtru de combustibil: filtre de combustibil înfiletabile cu separator de apă

Tip filtru de aer: element de tip uscat care poate fi înlocuit

Tipul (tipurile) filtrului (filtrelor) de ulei de ungere: filtru înfiletabil cu debit complet

Sistem de răcire standard: radiator ambiant 122 °F (50 °C) cu sistem de recuperare a lichidului de răcire

Hz kVA / kW producție kVA / kW intervenție Fază Tip carburant Fișă de specificații Titlu
60 11 / 11 12 / 12 1 Diesel EMERS-5669-EN C12 D6T pentru Telecom
60 14 / 11 15 / 12 3 Diesel EMERS-5669-EN C12 D6T pentru Telecom

Motor pentru regim greu - motorul diesel industrial robust, în 4 timpi, oferă putere fiabilă, emisii reduse și un răspuns rapid la schimbările de sarcină.

Alternator - capacitate excelentă de pornire a motorului cu pași ai înfășurărilor cu reactanță redusă 2/3}, distorsiuni reduse ale formei de undă cu sarcini neliniare.

Sistem de comandă - PowerCommand 1. Comanda electronică 1 este echipament standard și asigură integrarea totală a sistemului grupului electrogen, inclusiv pornirea/oprirea automată de la distanță, afișarea alarmei și a mesajelor de stare.

Sistemul de răcire - sistem standard integral cu radiator, proiectat și testat pentru temperaturile ambiante nominale, simplifică cerințele de proiectare ale unității pentru căldura respinsă.

Carcase - carcasă cu protecție la intemperii și cu atenuarea sunetului. Factor de încărcare max 77 db @ 1 m @ 100%

Garanție - susținută de o garanție complexă și de o rețea de distribuitori la nivel mondial.

Operațiuni la distanță - rezervor de combustibil de mare capacitate 1000 L, rezistență structurală robustă și carcasă cu încuietoare protejată împotriva furturilor.

Interval extins de service - , intervale opționale de 1000 ore de schimbare a filtrului de combustibil, a uleiului de ungere și a filtrului de aer.

Capacitate de ridicare - mecanism de ridicare cu un singur punct pentru ușurință la transport. Sunt prevăzute și adâncituri suplimentare pentru elevator cu furcă.

ATS integrat - comutator de transfer automat și comutator manual de by-pass integrat în carcasa grupului electrogen.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.