Soluții inovatoare

de Acustică
Tehnologie
Centru

Vizionați videoclipul

O fundație solidă

centru de tehnologie acustică

Centrul de tehnologie acustică Cummins (ATC) localizat la uzina Cummins Power System din Fridely, Minnesota, deține co cameră de testare sunet hemi-anecoic cu capacitatea de a testa și înregistra date acustice de mare precizie de la 20 Hz to 20,000 Hz…întreaga gamă de recunoaștere auditivă umană.

Măsurând 105 metri în lungime, 80metri în lățime și 36.5 lățime, ATC este unul din cele mai mari din gama sa, la nivel mondial, din industria diesel și energie. Acesta exemplifică implicarea Cummins pentru inovație, inginerie precisă și dedicarea pentru furnizarea de produse silențioase pentru un viitor sustenabil.

În acord cu sustenabilitatea

Dedicarea echpei pentru inovație și inginerie precisă este reflectată în construcția ATC. În ciuda întinderii sale masive, mai mult de trei pătrimi din materialele folosite pentru a construi centrul, au fost reciclate sau salvate.

Materialele folosite la construcție includ metal reciclat sau parțial reciclat, beton cu cenușă zburătoare și materiale provenite local, prfecum oțel fabricat din mina nordică din Minnesota. În plus, centrul a fost construit pe un amplasament care se califică drept reamenajare dezavantajată de către U.S. Green Building Council.

genrator casnic instalat în exteriorul unei case de familie

Testare extinsă

10,000 ore de testare cu verificare au fost desfășurate la ATC pentru a dezvolta seria Cummins QuietConnect de generatoare casnic standby, producând aproximativ același nivel de sunet ca o conversație umană.

exteriorul unui grup electrogen Cummins cu carcasă

Blocarea sunetului

Testarea în cadrul ATC a ajutat la conceptul de închidere a grupului electrogen Cummins PowerBox. Datele acustice de precizie arată că carcasa blochează sunetul grupului electrogven pe diesel QSK78 cu putere mare, până când este echivalent cu sunetul ploii.

generator portabil prezentat afară cu o familie și autorulota lor

Amprentă redusă

Prin teste extinse la ATC, Cummins a dezvoltat următoarea generație de generatoare potabile: Onan QG 2800i, care este cu 62.7% mai silențios decât linia anterioară de produse cu aproape o îmbunătățire de 50% din consumul de combustibil.

Inovație pe măsură

0 K Hz ATC poate testa și înregistra date acustice de precizie de la 20 Hz până la 20,000 Hz, întreaga gamă de recunoaștere auditivă umană.

0 Designul unității include mai mult de 2000 pene anecoice care aliniază interiorul camerei.

0 °C Un sistem sofisticat de tratare a aerului deplasează 11 mm Btu/h de deșeuri încălziți pentru a menține 50% umiditate și temperatura de 23°C în orice moment.

0 Măsurând la 105 picioare lungime, 80 picioare lățime și 36 .5 picioare înălțime, ATC este suficient de mare pentru a găzdui până la 20 autobuze școlare.

Dincolo de barierele de testare

Urmăriți videoclipul

Partener cu leaderi în industria sunetului

La Cummins credem în crearea de produse care depășesc îndeplinirea cerințelor de sunet de bază. Ne mândrim să creăm produse mai sigure cu scopul de a îmbunătăți viețile clienților noștri. Dacă doriți să vă testați produsele la ATC, contactați laboratorul!

Contactați-ne
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.