Operațiunile din fiecare aplicație și indutrie se bazează pe generatoarele Cummins. Vă puteți baza pe Cummins să oferiți putere de alimentare ribustă, flexibilă și complet integrată la cerere sau în continuu, într-o economie globală unde puterea de alimentare este întotdeauna 24/7.
O nouă platformă care să îndeplinească nevoile în creștere pentru alimentarea la dimensiuni corecte și emisii reduse: generatoare Centum™ Series.
Dezvoltată ca răspuns direct la nevoile și solicitările specificatorilor, contractanților, proprietarilor și utilizatorilor finali, Seria Centum este concepută pentru a răspunde provocărilor cu care vă confruntați astăzi, în timp ce priviți în perspectivă către cele pe care le anticipați în viitor.
Generatoarele din seria Centum reprezintă o schimbare semnificativă în abordarea Cummins cu privire la proiectarea sistemului de alimentare, oferind flexibilitate, eficiență și durabilitate la nivelul următor. Aceasta este mai mult decât lansarea unei noi linii de produse; acesta este un angajament pe termen lung față de următoarea generație de energie, clienții noștri, industrie și planeta noastră.
Energie fiabilă la locul de muncă, acasă și în viață. Găsiți cazul dvs. de utilizare oriunde este nevoie de putere fiabilă, de la spitale și centre de date la operațiunile de foraj și cele de minerit.
Produsele noastre pentru sisteme de energie electrică includ grupuri electrogene pe motorină și pe gaz, care variază de la 15 - 3750 kVA, alternatoare, motoare diesel variind de la 49 - 5, { [#4]} CP, motoare de acționare a generatoarelor, sisteme de stocare a bateriilor și sisteme energetice integrate, care combină grupuri electrogene, comenzi de punere în paralel și tehnologii de comutare, toate conectate la soluțiile noastre digitale de vârf pentru controlul complet al sistemului de alimentare.
Toate aspectele legate de proiectarea, fabricarea și service-ul grupurilor electrogene au fost reunite într-o singură companie. Toate componentele majore - motorul, alternatorul, sistemele de control și containerele - sunt fabricate și construite de Cummins. Această abordare integrată înseamnă că fiecare element al unui grup electrogen este adaptat pentru a funcționa în armonie, de la pornire.
Cunoștințele experților Cummins nu sunt evidente doar prin designul superior al produselor, ci și prin colaborarea lor de la începutul până la sfârșitul implementării, precum și prin service-ul și asistența continue oferite clienților.
Având 500 de unități de distribuție, deținute de companie și independente, peste 9.000 de reprezentanțe în 190 de țări și în 6 continente, oferim capacități globale și asistență locală oriunde și oricând aveți nevoie de noi.
Mecanismul de control Acquia Search a blocat solicitarea Solr datorită limitelor API de utilizare. Trebuie să reîncercați în câteva secunde. Dacă mesajul persistă, contactați administratorul site-ului web.
Ce este un generator de curent?
Generatoarele de curentsunt, de fapt, uzine mici de curent. Acestea le permit proprietarilor să genereze electricitate pe șantier, ca înlocuitor sau adaos la electicitatea din grila electrică. Generaratoarele de curent și uzinele termice de curent funcționează pe același principiu: ambele ard combustibil pentru a crea mișcare sau energie mecanică și o convertesc în energie elctrică.
Generatoarele au două componente principale: un motor cu ardere internă și un alternator.
Cum funcționează un generator electric?
La fel ca motorul cu ardere internă al unei mașini, și motorul unui generator are nevoie de combustibil pentru a funcționa. Printre opțiunile frecvente enumerăm: motorina, gazul natural, propanul, benzina și biocombustibilii.
Arderea combustibilului este folosită pentru a creea o mișcare de rotație în arborele cotit astfel: Aerul și combustibilul sunt combinate și aprinse sub presiune în interiorul cilindrului prin intermediul unei valve de control pe măsură ce pistonul e lăsat în jos. Apoi se mută în sus, ducând la comprimarea aerului din cilindru. Când aerul este comprimat și ajunge la o anumită temperatură datorită acelei comprimări, combustibilul este injectat în cilindru și se aprinde. Arderea, o explozie mică, împinge pistonul înapoi în jos. Apoi, pistonul se întoarce în partea de sus a cilindrului, împingând gazele rezultate în urma arderii în afara supapei de evacuare. Pistoanele sunt atașate la un arbore cotit, astfel încât, atunci când pistoanele se mișcă în sus și jos, arborele cotot se întoarce.
Într-un vehicul, această mișcare și energie ar putea fi folosită pentru propulsarea vehiculului. În cazul unui generator, mișcarea este folosită la generarea de energie electrică.
Cum produce un generator energie electrică?
Mișcarea de rotație produsă de motor este transferată în cea de-a doua componentă principală, alternatorul. Alternatorul transformă o formă de energie, energia cinetică de rotație, în curent electric, prin folosirea proprietăților inducției maganetice, adică fenomenul fizic prin care câmpuri magnetice variabile creează curenți electrici.
Alternatorul este alcătuit din două piese - un stator și un rotor. Statorul este o carcasă formată din mai multe înfășurări de cupru și în momentul în care rotorul se învârte în interiorul statorului, se rotește și câmpul său magnetic. Câmpul magnetic rotativ determină electronii să curgă în stator și astfel se produce un curent electric.
Care sunt componentele unui geenrator de curent?
La fel ca generatorul și alternatorul, un generator de curent electric conține și alte componente care să-i asigure o funcționare corectă. Motorul generatorului este alimentat constant de un sistem de alimentare cu combustibil. La generatoarele mai mici, sistemul de alimentare cu combustibil este foarte simplu și conține un rezervor și un filtru de combustibil.
Generatorul trebuie să furnizeze energie electrică la tensiunea corectă, așa că acesta este echipat cu un regulator de tensiune pentru obținerea și menținerea unei tensiuni corecte.
Piesele generatorului se încălzesc în timpul funcționării, așa că pentru a preveni supraîncălzirea, este necesar un sistem de răcire. Generatoarele mai mici sunt răcite cu aer; generatoarele mai mari au nevoie de un sistem de răcire cu apă. Apoi, există un sistem de evacuare, care elimină gazele fierbinți rezultate în urma arderii. Pentru a curăța gazele de evacuare, se pot adăuga convertoare catalitice, filtre sau colectoare de praf.
În privința folosirii aplicațiilor de generatoare cogeneration, gazele de eșapament pot fi folosite pentru a încălzi apa, de exemplu, ca parte dintr-o schemă de încălzire zonală. Aceasta înseamnă că energia combustibilului este transformată atât în energie electrică, cât și în energie termică, optimizând eficiența instalației.
În plus, mai există un sistem de ulei pentru lubrifiere, o baterie pentru aprindere, un mecanism de încărcare pentru baterie, un panou de control pentru monitorizarea diverselor manometre și a diverșilor parametri ai agregatului și cadrul pe care sunt montate toate componentele agregatului.
Studiu de caz
Acțiuni
Performanța grupului generator pentru combustibilul HVO: QSK95 rezumat raport de testare