Instruire

Cursuri de instruire Cummins

Instruirea de înaltă calitate este fundamentală pentru succesul continuu al Cummins. Scopul Cummins este de a oferi instruire cuprinzătoare cu privire la toate aspectele produselor Cummins, folosind cele mai recente metode și instrumente educaționale.

Școala de formare în service

Scopul nostru este de a oferi instruire cuprinzătoare în toate aspectele de motoare Cummins folosind cele mai recente metode și instrumente educaționale. Majoritatea cursurilor noastre sunt o combinație de programe online interactive care sunt studiate înainte de a fi predate studentului cursul și un instructor să predea cursul la Daventry. De-a lungul anilor, centrul de instruire a extins facilitățile de instruire pentru ca dvs. să primiți cea mai actualizată și de încredere instruire disponibilă. Centrul de instruire pentru service a fost inițial stabilit la fabrica de componente din Darlington dar a fost mutată la Daventry în 1976. Din aproximativ 20,000 oamenii au participat la cursuri aici. Cu toate acestea deținem și centre de instruire localizate în toată lumea.

Cursuri și locații

Cummins oferă o varietate de cursuri de instructor lead care își propun să ofere cele mai actualizate și precise materiale de instruire disponibile pentru a vă ajuta să furnizați service mai bun și mai eficient clienților dvs., operatorilor și utilizatorilor motoarelor Cummins. Instruirea se poate desfășura la una dintre Școlile de formare certificate din Europa, la unul dintre distribuitorii europeni sau locația clientului.

Pentru mai multe informații despre Instruire Cummins sau pentru a depune o cerere de instruire, vă rugăm să trimiteți un email la:[email protected] sau vizitați site-ul: https://servicetraining.cummins.com/

Cursuri de instruire energetică

Cursul Cummins Power Train acoperă aspecte fundamentale ale seturilor de generatoare diesel pe parcursul a 2 zile la uzina noastră de motoare și generatoare din Daventry din Marea Britanie.

Acest curs este gratuit pentru a fi urmat și este oferit de echipa noastră experimentată de Sales Application Engineering (SAE) precum și în proces continuu de CPD (Continuous Professional Development) acreditat. Delegații vor recompensați cu 13 ore CPD pentru completarea Cursului de sistem de propulsie.

Power Train este ideal pentru clienții noștri, inginerii electrici și mecanici, precum și pentru consultanții care lucrează la licitații ce includ instalatii cu generatoare. Instruirea va acoperi:

  • Generatoarele Cummins concentrează componentele cheie, cum ar fi motoarele Cummins, alternatoarele și controlerele. Subliniează avantajele cheie ale sistemelor generatoare Cummins.
  • Instalația mecanică: considerente cheie de instalare care trebuie să fie luate în calcul atunci când se dezvoltă licitații pentru instalații cu generatoare precum:
    • Răcire și Ventilație
    • Sisteme de alimentare și evacuare
    • Emisii
    • Atenuare zgomot și sunet
  • Instalație electrică: acoperind aplicațiile de joasă, medie și înaltă tensiune și provocările cu care se confruntă fiecare instalație electrică, care vor fi discutate în profunzime.
  • Controalere: Controalerele pe care le oferim și capacitățile tehnice ale acestora vor fi discutate în detaliu. Considerentele privind punerea în paralel vor constitui un punct cheie al discuției.

Interesat să rezrvați un loc la cursul Cummins Power Train? Completați formularul de cînregistrare online pentru a vă înregistra

Dată Durată Locație
Marți 19 și mercuri 20 noiembrie, 2019 2 zile Daventry, Regatul Unit

Pentru date viitoare de instruire și pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați [email protected]

Instruire în ingineria aplicațiilor pentru sisteme de generator Cummins

Instruirea în domeniul ingineriei aplicațiilor este un curs oferit de echipa de inginerie a aplicațiilor de vânzări (SAE) și este destinat exclusiv distribuitorilor și dealerilor autorizați Cummins și furnizorilor.

Obiectivul acestei instruiri este de a oferi un studiu cuprinzător privind aspectele tehnice ale selecției și instalării grupurilor generatoare diesel și pe gaz și a subsistemelor aferente.

Împărțit în trei părți diferite, acest curs de instruire își propune să ofere inginerilor, din medii sau responsabilități variate, abilitățile și instrumentele necesare pentru a impulsiona vânzările și pentru a selecta și instala eficient produsele Cummins Power Generation. În același timp, acest curs încurajează, de asemenea, discuția și schimbul de experiență între inginerii de aplicații din locații diferite.

  1. Selectarea produselor se concentrează în principal pe mai multe aspecte care trebuie luate în considerare, selectând în același timp atât grupuri generatoare diesel, cât și pe gaz, precum și subsistemele aferente. Datorită conținutului său diversificat, acesta este destinat atât vânzărilor tehnice, cât și inginerilor de aplicații.
  2. Mechanical Design se focusează pe toate considerentele mecanice cerute pentru conceperea și implementarea proiectului.
  3. Electrical Design se focusează pe toate considerentele de proiectare și implementare a proiectului. Datorită naturii lor pur tehnice, aceste două părți sunt destinate în principal inginerilor care doresc să își dezvolte și să își îmbunătățească competențele și cunoștințele în aceste domenii.

Interesat să rezervați un loc la cursul Cummins Generator Application Engineering? Înregistrați-vă completând formularul online de înregistrare.

Doriți să aflați mai multe informații? Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați [email protected].

Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.