Service Cummins: Reconstrucția motorului
Programul de reconstruire a companiei Cummins oferă o gamă variată de opțiuni de reconstruire concepute pentru a îndeplini nevoile clientului și pentru a îndeplini nevoile ciclului de viață pentru motorul dvs. Reconstrucția motorului se focusează pe maximizarea duratei de funcționare a echipamentului dvs. în timp ce acesta furnizează un motor Cummins reconstruit care vă oferă fiabilitate și performanțe durabile care vor rezista.
Centre de service din Europa ale companiei Cummins
Centrele europene de service ale companiei Cummins sunt ateliere specializate și complet echipate care utilizează cele mai recente instrumente și echipamente pentru a îndeplini standardele de înaltă calitate pentru reconstrucți, ce permit companiei Cummins să ofere un serviciu de reconstruire complet de la ”zero” până la o reparație personalizată. Reconstrucția motoarelor Cummins sunt efectuate de către tehnicieni specializați de Cummins care au capacitatea de a reconstrui oricare motor Cummins folosind componente noi autentice sau recondiționate.
Revizuiri motor
Compania Cummins oferă diferite opțiuni de reconstruire adaptate cerințelor clientului. Tehnicieni calificați și instruiți, utilizând cele mai recente instrumente și care respectă procesul definit de muncă de la Cummins, efectuează reconstrucția și reparațiile. După reasamblare, motoarele sunt testate complet.
Reconstrucție majoră
Procesul certificat de reconstrucție, începând de la dezmembrare până la inspecția finală, se încadrează într-un ciclu district pe trei faze:
- Dezmembrare, curățare, evaluarea componentei și inspecția
- Subansamblul componentei și ansamblul motorului
- Testarea dinamometrică, ”echiparea” finală și vopsirea, împreună cu inspecția finală
Reconstrucții ale motoarelor cu mulți cai putere
Cummins Europe are un program complet de reconstrucție a motoarelor cu mulți cai putere pentru motoarele diesel începând de la 19 - 60 litri. Motoarele Cummins cu mulți cai pot fi reconstruiți la centrele europene de service ale companiei localizate în Marea Britanie, Turcia și Germania. Aceste locații de service ale companiei Cummins sunt echipate complet pentru a dezmembra, inspecta, (sub) ansambla, testa dinamometric și vopsi motorul dvs. toate aflate într-o singură locație.
Contactați Cummins
Aveți nevoie de suport de service?
Clic aici: Suport ServiceAveți nevoie să găsiți cea mai apropiată locație
Unități Cummins