X12 (2021) pentru vehicule folosite în situațiile de urgență 

Putere 350 - 500 cp
 261 - 373   kW
Cuplu 1250 - 1700 lb-ft
1695 - 2305 N•m
Certificare EPA 2021

Prezentare generală:

Cummins alimentează serviciul de pompieri din 1937. Motorul X12 2021 a fost conceput pentru a deservi piața de stingere a incendiilor și prevenire a situațiilor de urgență, cu o orientare către îmbunătățirea fiabilității și o mai bună performanță, respectând standardele mai stricte EPA privind gazele cu efect de seră.  Am optimizat tehnologia existentă cu care avem experiență, fără a fi necesare echipamente suplimentare pentru emisii.

X12 are aceeași poziție de fruntaș la nivel de industrie în ceea ce privește raportul putere-greutate, fiind cel mai ușor motor pentru regim greu de piață. De asemenea este lider la nivel de industrie în ceea ce privește intervalele de schimbare filtru de ulei și combustibil de 1500 de ore sau 18 luni. În plus, rezonatorul opțional al compresorului de aer asigură mai puțin zgomot, atât în interiorul cât și in exteriorul cabinei.

Pentru mai multe detalii tridimensionale cu modificările și îmbunătățirile X12 2021,  vizionați acest videoclip.

Specificații X12

 

Configurare În linie 6
Cilindree 720 CU IN / 11,9 L
Capacitate ulei lubrifiant

42 QT / 39,8 L

Compatibilitate biodiesel Până la B20
Putere frână de motor Până la 450 CP @ 2300 RPM
Viteză la ralanti 600 - 800 RPM
Turație controlată 2000 RPM
Greutatea motorului (uscat) 250 LB / 930 KG
Greutate post-tratare** 173 - 191 LB / 78-87 KG

** În funcție de configurație

 

 

Model motor Putere maximă CP (kW) Cuplu maxim lb-ft (Nm) @ RPM Turație maximă (RPM)
X12 500 500 (373)  1700 (2305) @ 1000  2000
X12 455 455 (339) 1700 (2305) @ 1000 2000

 

Asistență

  • Cummins la fiecare colț de stradă - Peste 3.700 de unități autorizate în America de Nord care să sprijine nevoile piese și service.
  • Liniște sufletească - Garanție de bază asigurată de Cummins timp de 5 ani/100.[#2]} de mile, în funcție de evenimentul care survine primul.
  • Cummins Guidanz™ - Această aplicație vă permite să citiți martorii de verificare motor și să partajați informațiile pe email cu furnizorul de service.
  • Acoperire opțională extinsă mai lungă - Este disponibilă o opțiune de acoperire fără egal, de până la opt ani, pentru liniște sufletească și costuri de întreținere previzibile.

Intervale de întreținere X12 

 

Ulei și filtre 1500 ore / 12 luni
Filtru de combustibil 1200 ore / 12 luni
Verificare fixare valvă 6.750 ore
Filtru supapă de aerisire carter  Taxă de întreținere

*Intervalele de mai sus reflectă folosirea obișnuită. Pot fi disponibile intervale de întreținere extinse. Consultați QuickServe online. 

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare șasiu și motor.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.